Choose a country or area to see content specific to your location
- Keysight.Home
- ソフトウェア詳細
- ソフトウェア詳細
何をお探しですか?
関連キーワード
No product matches found - System Exception
検索結果
N5700 ファミリ DC 電源のプログラム例
この自己解凍型 zip ファイルは、Keysight N5700 ファミリ DC 電源のプログラム例が入っています。 ダウンロードするために、このページの下にあるリンクをクリックし、その場からプログラムを走らせるか、あるいはそれをハード・ドライブにセーブします。 そのプログラムを実行します。 サンプル・プログラムをインストールするディレクトリは、デフォルトの C:\Program Files\Keysight\N5700 にするか、またはユーザが指定できます。
このファイルは、以下のような IO ライブラリと一緒に以下のようなプログラム言語によるプログラム例が入っています。
- C++ による VISA
- Microsoft Visual C++ 6.0 による VISA
- Microsoft Visual Basic 6.0 による VISA および VISA-COM
- Microsoft Excel による VISA
- Keysight VEE による Direct I/O
サンプル・プログラムは、EZSample と呼ばれます。 これは、N5700 ファミリ DC 電源の電圧, 電流および保護機能を設定し、電圧を測定すると言う簡単なプログラムですが、N5700 のプログラミングを紹介するには十分です。