Choose a country or area to see content specific to your location
무엇을 찾고 있습니까?
키사이트 VSA 소프트웨어와 새로운 XA5 신호 분석기를 함께 사용하여 고급 시각화, 복조 및 분석 기능을 경험해 보세요. 지금 바로 30일 무료 체험을 시작해 보세요.
최대 33 GHz까지 지원하는 당사의 새로운 멀티코어 12비트 오실로스코프로 더 빠르고 명확한 분석 결과를 얻으세요. 기존 오실로스코프를 반납하시면 새로운 XR8 구매 시 사용할 수 있는 크레딧을 받으실 수 있습니다.
설계 및 검증 결정을 가속화하기 위한 신뢰할 수 있는 애플리케이션 노트, 데이터 시트, 레퍼런스 디자인 및 테스트 절차.
가장 빈번하게 발생하는 작업 관련 셀프 도움말에 빠르게 액세스할 수 있습니다
제품 요구 사항을 지원하는 추가 콘텐츠
키사이트는 신호 발생기를 세 가지 성능 등급(Essential, Expert, Pro)으로 제공합니다. 각 모델은 필요한 기능과 성능에 따라 유연하게 구성할 수 있습니다.
기본 신호부터 복잡한 광대역 신호까지 사용하여 장치 또는 시스템을 자극하십시오.
범용부터 계측 등급 신호 생성까지 다양한 아날로그 소스를 살펴보십시오.
RF 테스트를 위한 당사의 소형 순수 주파수 신시사이저를 살펴보십시오.
특정 프로토콜 테스트를 위해 복잡한 신호 시나리오를 정확하게 시뮬레이션하십시오.
소형 다채널 신호 생성을 통해 시스템을 확장하십시오.
키사이트 벡터 신호 발생기는 높은 신호 무결성을 갖춘 복잡하고 디지털 변조된 실제 신호를 사용하여 테스트 중인 장치 또는 시스템을 자극할 수 있도록 합니다. 당사의 신호 생성 소프트웨어와 함께 사용하면 5G New Radio(NR)와 같은 셀룰러 통신, 무선 근거리 통신망(WLAN) 802.11과 같은 무선 연결, 글로벌 내비게이션 위성 시스템(GNSS)과 같은 내비게이션 솔루션을 위한 사전 정의된 표준 기반 파형으로 빠르고 정확한 테스트를 수행할 수 있습니다. 최대 주파수, 대역폭, 채널 및 위상 잡음에 따라 필요한 신호 발생기 성능을 선택하십시오. Essential에서 Pro 성능 등급에 이르는 다양한 모델을 탐색하여 애플리케이션에 적합한 모델을 찾으십시오.
Starting from
Maximum frequency
Starting from
Starting from
키사이트 아날로그 신호 발생기는 정밀한 주파수 제어, 유연한 구성 및 빠른 스위칭 속도를 통해 낮은 위상 잡음 신호를 제공합니다. 주파수, 최대 채널, 위상 잡음 및 출력 전력에 따라 필요한 아날로그 신호 발생기 성능 수준을 선택하십시오. Essential에서 Pro 성능 수준에 이르는 다양한 모델을 탐색하여 애플리케이션에 적합한 모델을 찾으십시오.
Starting from
Starting from
Starting from
키사이트 FS 주파수 신시사이저는 AP4001-AP4022A 주파수 신시사이저를 포함하는 FS1 클래스 및 FS2 클래스입니다. 이 주파수 신시사이저는 정밀한 주파수 제어를 통해 광범위한 신호에 대해 빠른 스위칭 속도, 낮은 위상 잡음 및 높은 신호 품질을 제공합니다. 단일 채널 및 다채널 옵션과 다양한 폼 팩터를 사용할 수 있는 당사의 주파수 신시사이저는 더 높은 수준의 신호 발생기 변조 기능이 필요하지 않을 때 축소된 저렴한 소형 옵션을 제공합니다. 컴팩트한 크기 덕분에 무선 통신, 레이더, 전자전 및 양자 컴퓨팅을 포함한 다양한 애플리케이션을 위한 테스트 시스템에 쉽게 통합할 수 있습니다. 최대 주파수, 위상 일관성 채널 수, 위상 잡음 및 스위칭 주파수를 기반으로 필요한 주파수 신시사이저 성능 수준을 선택하십시오.
키사이트 애자일 신호 발생기는 레이더, 전자기 스펙트럼 운용(EMSO) 및 안테나 테스트를 위한 특정 프로토콜 또는 고유한 통신 형식을 테스트하기 위해 임의 파형 발생기로 복잡한 신호 환경을 시뮬레이션합니다. 빠른 주파수, 진폭 및 위상 스위칭 기능은 다중 위협 시나리오를 정확하게 에뮬레이션할 수 있도록 합니다. 인기 있는 구성 중 하나를 선택하거나 애플리케이션에 특정한 구성을 설정하십시오.
키사이트 모듈형 아날로그 및 벡터 신호 발생기는 다채널 측정 기능, 측정 속도 및 작은 설치 공간이 필요한 애플리케이션을 위해 제작되었습니다. 공유 프로세서, 섀시 및 기타 모듈형 계측기를 사용하여 테스트 시스템을 구축하는 데 필요한 확장성과 유연성을 제공합니다. 6 GHz에서 44 GHz까지 다양한 성능 레벨의 모델을 통해 귀하의 애플리케이션에 적합한 모듈형 신호 발생기를 선택하십시오.
키사이트 벡터 신호 발생기는 높은 신호 무결성을 갖춘 복잡하고 디지털 변조된 실제 신호를 사용하여 테스트 중인 장치 또는 시스템을 자극할 수 있도록 합니다. 당사의 신호 생성 소프트웨어와 함께 사용하면 5G New Radio(NR)와 같은 셀룰러 통신, 무선 근거리 통신망(WLAN) 802.11과 같은 무선 연결, 글로벌 내비게이션 위성 시스템(GNSS)과 같은 내비게이션 솔루션을 위한 사전 정의된 표준 기반 파형으로 빠르고 정확한 테스트를 수행할 수 있습니다. 최대 주파수, 대역폭, 채널 및 위상 잡음에 따라 필요한 신호 발생기 성능을 선택하십시오. Essential에서 Pro 성능 등급에 이르는 다양한 모델을 탐색하여 애플리케이션에 적합한 모델을 찾으십시오.
Starting from
Maximum frequency
Starting from
Starting from
키사이트 아날로그 신호 발생기는 정밀한 주파수 제어, 유연한 구성 및 빠른 스위칭 속도를 통해 낮은 위상 잡음 신호를 제공합니다. 주파수, 최대 채널, 위상 잡음 및 출력 전력에 따라 필요한 아날로그 신호 발생기 성능 수준을 선택하십시오. Essential에서 Pro 성능 수준에 이르는 다양한 모델을 탐색하여 애플리케이션에 적합한 모델을 찾으십시오.
Starting from
Starting from
Starting from
키사이트 FS 주파수 신시사이저는 AP4001-AP4022A 주파수 신시사이저를 포함하는 FS1 클래스 및 FS2 클래스입니다. 이 주파수 신시사이저는 정밀한 주파수 제어를 통해 광범위한 신호에 대해 빠른 스위칭 속도, 낮은 위상 잡음 및 높은 신호 품질을 제공합니다. 단일 채널 및 다채널 옵션과 다양한 폼 팩터를 사용할 수 있는 당사의 주파수 신시사이저는 더 높은 수준의 신호 발생기 변조 기능이 필요하지 않을 때 축소된 저렴한 소형 옵션을 제공합니다. 컴팩트한 크기 덕분에 무선 통신, 레이더, 전자전 및 양자 컴퓨팅을 포함한 다양한 애플리케이션을 위한 테스트 시스템에 쉽게 통합할 수 있습니다. 최대 주파수, 위상 일관성 채널 수, 위상 잡음 및 스위칭 주파수를 기반으로 필요한 주파수 신시사이저 성능 수준을 선택하십시오.
키사이트 애자일 신호 발생기는 레이더, 전자기 스펙트럼 운용(EMSO) 및 안테나 테스트를 위한 특정 프로토콜 또는 고유한 통신 형식을 테스트하기 위해 임의 파형 발생기로 복잡한 신호 환경을 시뮬레이션합니다. 빠른 주파수, 진폭 및 위상 스위칭 기능은 다중 위협 시나리오를 정확하게 에뮬레이션할 수 있도록 합니다. 인기 있는 구성 중 하나를 선택하거나 애플리케이션에 특정한 구성을 설정하십시오.
키사이트 모듈형 아날로그 및 벡터 신호 발생기는 다채널 측정 기능, 측정 속도 및 작은 설치 공간이 필요한 애플리케이션을 위해 제작되었습니다. 공유 프로세서, 섀시 및 기타 모듈형 계측기를 사용하여 테스트 시스템을 구축하는 데 필요한 확장성과 유연성을 제공합니다. 6 GHz에서 44 GHz까지 다양한 성능 레벨의 모델을 통해 귀하의 애플리케이션에 적합한 모듈형 신호 발생기를 선택하십시오.
무선 통신
디지털 사전 왜곡 소프트웨어가 탑재된 신호 발생기 및 신호 분석기를 사용하여 전력 증폭기 성능을 평가하십시오.
무선 통신
벡터 신호 발생기와 신호 생성 소프트웨어를 사용하여 고도로 복잡한 파형을 생성하십시오.
무선 통신
계측 등급 신호 발생기를 사용하여 RF 반송파 신호를 생성하십시오.
무선 통신
벤치탑에서 실제 글로벌 내비게이션 위성 시스템(GNSS) 송신기 시나리오를 에뮬레이션하십시오.
무선 통신
신호 발생기를 사용하여 테스트 픽스처의 디임베딩 및 매치 보정을 자동화하십시오.
엄선된 지원 플랜과 우선적인 응답 및 처리 시간을 통해 빠르게 혁신하십시오.
예측 가능한 리스 기반 구독 및 전체 수명 주기 관리 솔루션을 통해 비즈니스 목표를 더 빠르게 달성하십시오.
KeysightCare 구독자로서 향상된 서비스를 경험하고 전담 기술 지원 및 더 많은 혜택을 받으세요.
테스트 시스템이 사양에 따라 작동하고 현지 및 글로벌 표준을 충족하는지 확인하십시오.
사내 강사 주도 교육 및 이러닝을 통해 신속하게 측정하십시오.
키사이트 소프트웨어를 다운로드하거나 최신 버전으로 업데이트하십시오.
최대 주파수: 신호 발생기의 최대 주파수는 생성할 수 있는 가장 높은 주파수를 나타내므로 매우 중요합니다. 이 측면은 대상 애플리케이션과의 호환성을 보장하는 데 필수적입니다. 예를 들어, 무선 통신, 레이더 및 6G 연구에서 신호 발생기는 실제 조건을 시뮬레이션하여 디바이스를 정확하게 테스트하고 검증하기 위해 필요한 주파수 대역을 포함해야 합니다.
변조 대역폭: 변조 대역폭은 통신 시스템에서 정보를 전달하기 위해 신호가 효과적으로 변조될 수 있는 주파수 범위를 의미합니다. 더 넓은 대역폭은 5G NR, Wi-Fi 7 및 초광대역(UWB)과 같은 높은 데이터 속도, 복잡한 변조 방식 및 광대역 신호를 필요로 하는 최신 통신 시스템, 레이더 및 6G 애플리케이션을 테스트하는 데 필수적입니다.
채널 수: 다채널 신호 발생기는 MIMO(다중 입력, 다중 출력) 테스트, 빔포밍, 레이더 시뮬레이션 및 위상 일관 신호 생성과 같은 애플리케이션에 필수적입니다. 채널 간의 정밀한 동기화는 정확한 장치 특성화 및 시스템 성능 평가에 중요합니다. 빔포밍과 같은 애플리케이션의 경우 신호는 위상 일관성이 있고 시간 정렬되어야 합니다. 자세한 내용은 다음 백서를 참조하십시오.
위상 잡음: 위상 잡음은 신호 위상의 단기적이고 원치 않는 변동을 의미하며, 이는 시간 영역에서는 지터로, 주파수 영역에서는 반송파 신호 주변의 측파대 잡음으로 나타납니다. 높은 수준의 위상 잡음은 통신 시스템, 레이더 또는 정밀한 타이밍이나 동기화를 요구하는 모든 애플리케이션에서 신호 무결성, 변조 정확도 및 전반적인 시스템 성능을 저하시킬 수 있으므로 RF 및 마이크로파 애플리케이션에서 중요한 매개변수입니다.
출력 전력: RF 신호 발생기의 출력 전력은 출력 포트에서 전달되는 RF 에너지의 양을 의미하며, dBm(1밀리와트 대비 데시벨) 또는 와트(W) 단위로 측정됩니다. 이는 발생기가 생성하는 RF 신호의 강도를 나타냅니다. 높은 출력 전력의 주요 이점은 다음과 같습니다:
벡터 신호 발생기와 아날로그 신호 발생기의 차이점은 기능과 생성하는 신호 유형에 있으며, 이는 RF 엔지니어링에서 서로 다른 테스트 및 애플리케이션 요구 사항을 충족합니다.
아날로그 신호 발생기는 주파수, 진폭 및 위상 변조를 포함한 기본 매개변수를 사용하여 연속적인 RF 신호를 생성합니다. 이는 사인파 또는 기타 간단한 파형을 생성합니다. 아날로그 신호 발생기는 일반적으로 작동하기 더 간단하지만, 최신 통신 시스템에서 활용되는 고급 디지털 변조 기술을 재현할 수는 없습니다.
이와 대조적으로, 벡터 신호 발생기는 LTE, Wi-Fi 또는 5G와 같은 무선 표준에서 사용되는 실제 통신 신호를 모방하는 복잡한 디지털 변조 RF 신호를 생성할 수 있습니다. 벡터 신호 발생기는 신호의 진폭과 위상을 모두 제어하여("벡터"라는 이름의 유래) QAM, PSK, OFDM과 같은 특정 변조 유형을 가진 복잡한 파형을 생성하며, 현실적인 테스트를 위해 잡음이나 페이딩과 같은 손상을 도입할 수 있습니다. 이로 인해 벡터 신호 발생기는 최신 디지털 통신 시스템을 설계, 테스트 및 문제 해결하는 데 필수적입니다.
RF 신호 발생기는 제어된 무선 주파수 신호를 생성하는 기능을 활용하여 다양한 산업 분야에서 테스트, 개발 및 운영 목적으로 광범위한 애플리케이션을 가지고 있습니다. 다음은 몇 가지 주요 애플리케이션입니다.
1. 통신 테스트: RF 신호 발생기는 휴대폰, 기지국, 위성 시스템과 같은 통신 장비를 테스트하기 위해 신호를 시뮬레이션합니다. 이를 통해 다양한 변조 방식(예: 4G, 5G, Wi-Fi)에서 수신기 감도, 신호 품질 및 성능을 평가할 수 있습니다.
2. 전자 제품 개발 및 교정: 엔지니어는 RF 신호 발생기를 활용하여 증폭기, 믹서, 필터 등을 포함한 RF 회로를 설계하고 문제 해결합니다.
3. 무선 시스템 검증: 무선 기술(예: Bluetooth, Zigbee, IoT 디바이스) 개발에서 신호 발생기는 복잡한 변조 신호를 생성하여 시스템 성능, 상호 운용성 및 산업 표준 준수 여부를 평가합니다.
4. 항공우주 및 방위: RF 신호 발생기는 레이더 시스템, 미사일 유도 및 군용 무선 장비 테스트를 위해 레이더 신호, 전자전 시나리오 및 통신 링크를 시뮬레이션합니다. 또한 시스템 견고성을 평가하기 위해 노이즈 또는 간섭을 주입할 수 있습니다.
5. 자동차 산업: 커넥티드 차량의 증가와 함께 자동차 레이더(예: 적응형 크루즈 컨트롤용) 및 차량 간 통신 시스템은 신호 발생기가 생성하는 정밀한 RF 신호로 테스트됩니다.
본질적으로 RF 신호 발생기는 실제 RF 환경을 시뮬레이션하는 데 필수적인 도구입니다. 이를 통해 다양한 분야에서 무선 주파수 기술에 의존하는 시스템의 설계, 테스트 및 최적화가 가능합니다.