Choose a country or area to see content specific to your location
Können wir Ihnen behilflich sein?
Die Verknüpfung von Design und physikalischen Tests zur Bewertung der Fall-, Stoß- und Vibrationsfestigkeit erfolgt, bevor die Hardware existiert.
Sichern Sie sich Ihr kostenloses Upgrade auf die nächste Bandbreitenstufe.
Stärken 1.6T Netzwerkzuverlässigkeit für KI-Workloads im großen Maßstab, von Transceivern bis zu Verbindungsleitungen.
Kombinieren Sie die Keysight VSA-Software mit dem neuen Signalanalysator XA5 für erweiterte Visualisierung, Demodulation und Analyse – starten Sie noch heute Ihre 30-tägige Testphase.
Mit zusätzlichem Speicher und Speicherplatz können diese verbesserten NPBs die KI-Sicherheits- und Leistungsüberwachungssoftware sowie den KI-Stack von Keysight ausführen.
Entdecken Sie durchgängige Arbeitsabläufe, die IC-Design, Validierung, Wafer-Test und Photonik umfassen.
Informieren Sie sich über kuratierte Support-Pläne, die nach Prioritäten geordnet sind, um Ihre Innovationsgeschwindigkeit aufrechtzuerhalten.
Maximieren Sie Genauigkeit und Leistung mit Präzisionszubehör, das speziell für Keysight-Instrumente entwickelt wurde.
Entdecken Sie die Möglichkeiten der Zweikanal- und Ultrabreitband-Signalanalyse für anspruchsvolle HF-Workflows.
Erhalten Sie schnellere und klarere Einblicke mit unserem neuen Multicore-12-Bit-Oszilloskop mit bis zu 33 GHz. Tauschen Sie Ihr altes Oszilloskop ein und erhalten Sie eine Gutschrift für ein neues XR8.
Autoritative Anwendungsberichte, Datenblätter, Referenzdesigns und Testverfahren zur Beschleunigung von Design- und Validierungsentscheidungen.
Praxisorientierte Bootcamps, in denen Systemdesign, Testmethoden und Produktionsabläufe vermittelt werden, die Ingenieure sofort anwenden können.
Erfolgsgeschichten
Schneller Zugriff auf die häufigsten unterstützungsbezogenen Selbsthilfeaufgaben.
Zusätzliche Inhalte zur Unterstützung Ihrer Produktanforderungen.
Entdecken Sie Dienstleistungen, die jeden Schritt Ihrer Innovationsreise beschleunigen.
Keysight bietet Signalgeneratoren in drei Leistungsstufen an – Essential , Expert und Pro. Jede dieser Varianten kann basierend auf den von Ihnen benötigten Funktionen und Leistungsanforderungen erweitert werden.
Stimulieren Sie Ihr Gerät oder System mit grundlegenden bis komplexen Breitbandsignalen.
Entdecken Sie unsere analogen Quellen für die Signalgenerierung von allgemeinen Anwendungen bis hin zu metrologischen Anwendungen.
Entdecken Sie unsere kompakten, reinen Frequenzsynthesizer für HF-Tests.
Simulieren Sie komplexe Signalszenarien präzise, um bestimmte Protokolle zu testen.
Skalieren Sie Ihr System mit kompakter Mehrkanal-Signalgenerierung.
Keysight Vektorsignalgeneratoren ermöglichen die Stimulation Ihres Prüflings oder Systems mit komplexen, digital modulierten, realistischen Signalen hoher Signalintegrität. In Kombination mit unserer Signalgenerierungssoftware führen Sie schnelle und präzise Tests mit vordefinierten, standardbasierten Wellenformen für Mobilfunktechnologien wie 5G New Radio (NR), drahtlose Verbindungen wie WLAN 802.11 und Navigationslösungen wie GNSS durch. Wählen Sie die benötigte Signalgeneratorleistung anhand von maximaler Frequenz, Bandbreite, Kanälen und Phasenrauschen. Entdecken Sie unsere Modellpalette. Essential Um die richtige Leistungsbewertung für Ihre Anwendung zu finden, verwenden Sie die professionellen Leistungsklassen.
Starting from
Maximum frequency
Starting from
Starting from
Die analogen Signalgeneratoren von Keysight liefern rauscharme Signale mit präziser Frequenzsteuerung, flexiblen Konfigurationen und schnellen Schaltzeiten. Wählen Sie die passende Leistungsklasse des analogen Signalgenerators anhand von Frequenz, maximaler Kanalanzahl, Phasenrauschen und Ausgangsleistung. Entdecken Sie unsere breite Modellpalette. Essential um die richtige Leistungsstufe für Ihre Anwendung zu finden.
Starting from
Maximum frequency
Starting from
Maximum frequency
Starting from
Maximum frequencyDie Keysight FS Frequenzsynthesizer der Klassen FS1 und FS2 umfassen die Modelle AP4001 bis AP4022A. Sie bieten schnelle Schaltzeiten, geringes Phasenrauschen und hohe Signalqualität für ein breites Signalspektrum mit präziser Frequenzsteuerung. Dank ein- und mehrkanaliger Optionen und verschiedener Bauformen stellen unsere Frequenzsynthesizer eine kompakte und kostengünstige Alternative dar, wenn die Modulationsmöglichkeiten eines Signalgenerators nicht benötigt werden. Ihre kompakte Bauweise ermöglicht die einfache Integration in Testsysteme für diverse Anwendungen, darunter drahtlose Kommunikation, Radar, elektronische Kampfführung und Quantencomputing. Wählen Sie die passende Leistungsklasse des Frequenzsynthesizers anhand der maximalen Frequenz, der Anzahl phasenkohärenter Kanäle, des Phasenrauschens und der Schaltfrequenz.
Die agilen Signalgeneratoren von Keysight simulieren komplexe Signalumgebungen mit einem Arbiträrsignalgenerator. So lassen sich spezifische Protokolle oder spezielle Kommunikationsformate für Radar, elektromagnetische Spektrumoperationen (EMSO) und Antennentests testen. Dank ihrer schnellen Frequenz-, Amplituden- und Phasenumschaltung ermöglichen sie die präzise Emulation von Szenarien mit mehreren Bedrohungen. Wählen Sie eine unserer gängigen Konfigurationen oder konfigurieren Sie eine speziell auf Ihre Anwendung zugeschnittene Lösung.
Die modularen Analog- und Vektorsignalgeneratoren von Keysight sind für Anwendungen konzipiert, die Mehrkanalmessungen, hohe Messgeschwindigkeit und eine kompakte Bauweise erfordern. Sie bieten die nötige Skalierbarkeit und Flexibilität für Testsysteme mit gemeinsamem Prozessor, Gehäuse und anderen modularen Geräten. Wählen Sie aus Modellen mit Frequenzen von 6 GHz bis 44 GHz und unterschiedlichen Leistungsstufen den passenden modularen Signalgenerator für Ihre Anwendung.
Keysight Vektorsignalgeneratoren ermöglichen die Stimulation Ihres Prüflings oder Systems mit komplexen, digital modulierten, realistischen Signalen hoher Signalintegrität. In Kombination mit unserer Signalgenerierungssoftware führen Sie schnelle und präzise Tests mit vordefinierten, standardbasierten Wellenformen für Mobilfunktechnologien wie 5G New Radio (NR), drahtlose Verbindungen wie WLAN 802.11 und Navigationslösungen wie GNSS durch. Wählen Sie die benötigte Signalgeneratorleistung anhand von maximaler Frequenz, Bandbreite, Kanälen und Phasenrauschen. Entdecken Sie unsere Modellpalette. Essential Um die richtige Leistungsbewertung für Ihre Anwendung zu finden, verwenden Sie die professionellen Leistungsklassen.
Starting from
Maximum frequency
Starting from
Starting from
Die analogen Signalgeneratoren von Keysight liefern rauscharme Signale mit präziser Frequenzsteuerung, flexiblen Konfigurationen und schnellen Schaltzeiten. Wählen Sie die passende Leistungsklasse des analogen Signalgenerators anhand von Frequenz, maximaler Kanalanzahl, Phasenrauschen und Ausgangsleistung. Entdecken Sie unsere breite Modellpalette. Essential um die richtige Leistungsstufe für Ihre Anwendung zu finden.
Starting from
Maximum frequency
Starting from
Maximum frequency
Starting from
Maximum frequencyDie Keysight FS Frequenzsynthesizer der Klassen FS1 und FS2 umfassen die Modelle AP4001 bis AP4022A. Sie bieten schnelle Schaltzeiten, geringes Phasenrauschen und hohe Signalqualität für ein breites Signalspektrum mit präziser Frequenzsteuerung. Dank ein- und mehrkanaliger Optionen und verschiedener Bauformen stellen unsere Frequenzsynthesizer eine kompakte und kostengünstige Alternative dar, wenn die Modulationsmöglichkeiten eines Signalgenerators nicht benötigt werden. Ihre kompakte Bauweise ermöglicht die einfache Integration in Testsysteme für diverse Anwendungen, darunter drahtlose Kommunikation, Radar, elektronische Kampfführung und Quantencomputing. Wählen Sie die passende Leistungsklasse des Frequenzsynthesizers anhand der maximalen Frequenz, der Anzahl phasenkohärenter Kanäle, des Phasenrauschens und der Schaltfrequenz.
Die agilen Signalgeneratoren von Keysight simulieren komplexe Signalumgebungen mit einem Arbiträrsignalgenerator. So lassen sich spezifische Protokolle oder spezielle Kommunikationsformate für Radar, elektromagnetische Spektrumoperationen (EMSO) und Antennentests testen. Dank ihrer schnellen Frequenz-, Amplituden- und Phasenumschaltung ermöglichen sie die präzise Emulation von Szenarien mit mehreren Bedrohungen. Wählen Sie eine unserer gängigen Konfigurationen oder konfigurieren Sie eine speziell auf Ihre Anwendung zugeschnittene Lösung.
Die modularen Analog- und Vektorsignalgeneratoren von Keysight sind für Anwendungen konzipiert, die Mehrkanalmessungen, hohe Messgeschwindigkeit und eine kompakte Bauweise erfordern. Sie bieten die nötige Skalierbarkeit und Flexibilität für Testsysteme mit gemeinsamem Prozessor, Gehäuse und anderen modularen Geräten. Wählen Sie aus Modellen mit Frequenzen von 6 GHz bis 44 GHz und unterschiedlichen Leistungsstufen den passenden modularen Signalgenerator für Ihre Anwendung.
Wählen Sie aus einer breiten Palette an Spezialsoftware zur Erstellung komplexer Testsignale für verschiedene Anwendungen, universellen Werkzeugen und Wellenformanalysegeräten oder Zubehör wie Frequenzverlängerern, Kabeln, Kalibrierkits und mehr.
Drahtlose Kommunikation
Bewertung der Leistung von Leistungsverstärkern mithilfe eines Signalgenerators und eines Signalanalysators mit digitaler Vorverzerrungssoftware.
Drahtlose Kommunikation
Erzeugen Sie hochkomplexe Wellenformen mit einem Vektorsignalgenerator und einer Signalgenerierungssoftware.
Drahtlose Kommunikation
Erzeugen Sie ein HF-Trägersignal mithilfe eines Signalgenerators in Metrologiequalität.
Drahtlose Kommunikation
Simulieren Sie reale Szenarien von GNSS-Sendern (Global Navigation Satellite System) direkt von Ihrem Arbeitsplatz aus.
Drahtlose Kommunikation
Verwenden Sie einen Signalgenerator, um das De-Embedding und die Anpassungskorrektur von Testvorrichtungen zu automatisieren.
Innovieren Sie im Handumdrehen mit maßgeschneiderten Supportplänen und priorisierten Reaktions- und Bearbeitungszeiten.
Profitieren Sie von planbaren, leasingbasierten Abonnements und umfassenden Lifecycle-Management-Lösungen – damit Sie Ihre Geschäftsziele schneller erreichen.
Als KeysightCare-Abonnent profitieren Sie von einem erweiterten Service mit zuverlässiger technischer Unterstützung und vielem mehr.
Stellen Sie sicher, dass Ihr Testsystem den Spezifikationen entspricht und sowohl lokale als auch globale Standards erfüllt.
Schnelle Messungen dank hauseigener, von Ausbildern geleiteter Schulungen und E-Learning.
Laden Sie die Keysight-Software herunter oder aktualisieren Sie Ihre Software auf die neueste Version.
Maximale Frequenz : Die maximale Frequenz eines Signalgenerators ist entscheidend, da sie die höchste Frequenz angibt, die er erzeugen kann. Dieser Aspekt ist unerlässlich, um die Kompatibilität mit den Zielanwendungen sicherzustellen. Beispielsweise muss der Signalgenerator in der drahtlosen Kommunikation, im Radarbereich und in der 6G-Forschung die erforderlichen Frequenzbänder abdecken, um Geräte unter realen Bedingungen präzise zu testen und zu validieren.
Modulationsbandbreite : Die Modulationsbandbreite bezeichnet den Frequenzbereich, über den ein Signal effektiv moduliert werden kann, um Informationen in einem Kommunikationssystem zu übertragen. Größere Bandbreiten sind unerlässlich für das Testen moderner Kommunikationssysteme, Radar und 6G-Anwendungen, die hohe Datenraten, komplexe Modulationsverfahren und Breitbandsignale wie 5G NR, Wi-Fi 7 und Ultrabreitband (UWB) erfordern.
Anzahl der Kanäle : Mehrkanal-Signalgeneratoren sind unerlässlich für Anwendungen wie MIMO-Tests (Multiple-Input, Multiple-Output), Beamforming, Radarsimulationen und die Erzeugung phasenkohärenter Signale. Eine präzise Synchronisierung der Kanäle ist entscheidend für die genaue Charakterisierung von Geräten und die Bewertung der Systemleistung. Für Anwendungen wie Beamforming muss das Signal phasenkohärent und zeitlich ausgerichtet sein. Weitere Informationen finden Sie im folgenden Whitepaper.
Phasenrauschen : Phasenrauschen bezeichnet kurzfristige, unerwünschte Schwankungen der Signalphase, die sich als Jitter im Zeitbereich und als Seitenbandrauschen im Frequenzbereich um das Trägersignal herum äußern. Es ist ein entscheidender Parameter in HF- und Mikrowellenanwendungen, da hohe Phasenrauschpegel die Signalintegrität, die Modulationsgenauigkeit und die Gesamtleistung von Systemen in Anwendungen wie Kommunikationssystemen, Radar oder allen Anwendungen, die präzises Timing oder Synchronisation erfordern, beeinträchtigen können.
Ausgangsleistung : Die Ausgangsleistung eines HF-Signalgenerators bezeichnet die über einen Ausgangsanschluss abgegebene HF-Energiemenge, gemessen in dBm (Dezibel relativ zu 1 Milliwatt) oder Watt (W). Sie repräsentiert die Stärke des vom Generator erzeugten HF-Signals. Zu den wichtigsten Vorteilen einer hohen Ausgangsleistung gehören:
Der Unterschied zwischen einem Vektorsignalgenerator und einem Analogsignalgenerator liegt in ihren Fähigkeiten und den Arten von Signalen, die sie erzeugen, um unterschiedlichen Test- und Anwendungsanforderungen in der HF-Technik gerecht zu werden.
Ein analoger Signalgenerator erzeugt kontinuierliche HF-Signale mit grundlegenden Parametern wie Frequenz, Amplitude und Phasenmodulation. Er erzeugt Sinuswellen oder andere einfache Wellenformen. Obwohl analoge Signalgeneratoren in der Regel einfacher zu bedienen sind, können sie die in modernen Kommunikationssystemen verwendeten fortschrittlichen digitalen Modulationsverfahren nicht nachbilden.
Im Gegensatz dazu kann ein Vektorsignalgenerator komplexe, digital modulierte HF-Signale erzeugen, die reale Kommunikationssignale wie die in Mobilfunkstandards wie LTE, Wi-Fi oder 5G verwendeten nachbilden. Vektorsignalgeneratoren steuern sowohl Amplitude als auch Phase des Signals (daher „Vektor“) und erzeugen so komplexe Wellenformen mit spezifischen Modulationsarten (z. B. QAM, PSK, OFDM). Zudem können sie Störungen wie Rauschen oder Fading für realistische Tests simulieren. Dies macht sie unverzichtbar für die Entwicklung, das Testen und die Fehlersuche moderner digitaler Kommunikationssysteme.
HF-Signalgeneratoren finden in verschiedenen Branchen vielfältige Anwendung, indem sie kontrollierte Hochfrequenzsignale für Test-, Entwicklungs- und Betriebszwecke erzeugen. Hier einige wichtige Anwendungsgebiete:
1. Telekommunikationstests: HF-Signalgeneratoren simulieren Signale, um Kommunikationsgeräte wie Mobiltelefone, Basisstationen und Satellitensysteme zu testen. Sie helfen bei der Bewertung der Empfängerempfindlichkeit, Signalqualität und Leistung unter verschiedenen Modulationsschemata (z. B. 4G, 5G, Wi-Fi).
2. Elektronikentwicklung und Kalibrierung: Ingenieure verwenden HF-Signalgeneratoren, um HF-Schaltungen, einschließlich Verstärker, Mischer und Filter, zu entwerfen und Fehler zu beheben.
3. Validierung drahtloser Systeme: Bei der Entwicklung drahtloser Technologien (z. B. Bluetooth, Zigbee, IoT-Geräte) erzeugen Signalgeneratoren komplexe modulierte Signale, um die Systemleistung, Interoperabilität und Konformität mit Industriestandards zu bewerten.
4. Luft- und Raumfahrt sowie Verteidigung: HF-Signalgeneratoren simulieren Radarsignale, elektronische Kriegsführungsszenarien und Kommunikationsverbindungen zum Testen von Radarsystemen, Raketenlenkung und Militärfunkgeräten. Sie können Rauschen oder Interferenzen einführen, um die Systemrobustheit zu bewerten.
5. Automobilindustrie: Mit dem Aufkommen vernetzter Fahrzeuge werden Automotive-Radar (z. B. für adaptive Geschwindigkeitsregelung) und Fahrzeug-zu-Fahrzeug-Kommunikationssysteme mit präzisen HF-Signalen getestet, die von Signalgeneratoren erzeugt werden.
Im Wesentlichen sind HF-Signalgeneratoren unverzichtbare Werkzeuge zur Simulation realer HF-Umgebungen. Sie ermöglichen die Entwicklung, das Testen und die Optimierung von Systemen, die in verschiedenen Branchen auf Hochfrequenztechnologie basieren.