eCall / ERA-GLONASS 적합성 테스트 솔루션

실제 성능에 대해 검증된 비상 안전

키사이트의 eCall / ERA-GLONASS 적합성 테스트 솔루션은 비상 안전 테스트에 필요한 네 가지 차량 시스템 요소(차량 내 시스템(IVS) 모듈, 글로벌 네트워크 위성 시스템(GNSS), 셀룰러 네트워크 및 공공 서비스 응답 지점(PSAP))를 시뮬레이션하여 최소 데이터 세트(MSD)를 컴파일합니다. 이 설정은 차량 내 시스템 또는 모뎀이 비상 호출을 트리거하고, 올바른 원시 MSD 데이터를 전송하며, PSAP와 음성 연결을 설정할 수 있는지 여부를 검증할 수 있게 합니다. 이 플랫폼은 신호 발생기를 사용하여 셀룰러 네트워크를 에뮬레이션함으로써 실제 모바일 네트워크와 완전히 독립적으로 범유럽 및 ERA-GLONASS 플랫폼을 모두 테스트합니다. 오늘 eCall / ERA-GLONASS 적합성 테스트 솔루션에 대한 견적을 요청하십시오. 이 솔루션에 대해 더 자세히 알아보시겠습니까? 아래 자료를 살펴보십시오.

범유럽 지원

CEN, ETSI 및 GOST를 포함한 다양한 범유럽 지역 및 국제 표준에 의해 정의된 차세대(NG) 기능에 대한 필수 적합성 테스트를 지원합니다.

엔드 투 엔드 검증

전체 eCall/ERA-GLONASS 워크플로우의 엔드 투 엔드 검증을 수행합니다. 이는 실제 비상 시나리오에서 의도한 대로 시스템 기능이 작동하는지 확인하는 데 중요합니다.

GNSS 시뮬레이션

셀룰러 네트워크(NG eCall용 GSM, LTE) 에뮬레이션을 포함하여 통제된 실험실 환경 내에서 정적 및 동적 GNSS 좌표를 제공합니다.

최소 데이터 세트

사고에 대한 중요한 정보(차량 ID, 위치, 타임스탬프)가 포함된 최소 데이터 세트(MSD)의 전송을 면밀히 검증합니다.

제품 이미지
  • 유형

    Conformance Test Solution, Emergency Call Validation Solution

  • Network generation emulation

    2G, 3G, 4G, 5G, NTN (future-ready)

  • Test automation standard

    ETSI TS 103412, ETSI TS 103683, CEN TS 17240, GOST R 55530

자주 묻는 질문