Choose a country or area to see content specific to your location
Können wir Ihnen behilflich sein?
Die Verknüpfung von Design und physikalischen Tests zur Bewertung der Fall-, Stoß- und Vibrationsfestigkeit erfolgt, bevor die Hardware existiert.
Sichern Sie sich Ihr kostenloses Upgrade auf die nächste Bandbreitenstufe.
Stärken 1.6T Netzwerkzuverlässigkeit für KI-Workloads im großen Maßstab, von Transceivern bis zu Verbindungsleitungen.
Kombinieren Sie die Keysight VSA-Software mit dem neuen Signalanalysator XA5 für erweiterte Visualisierung, Demodulation und Analyse – starten Sie noch heute Ihre 30-tägige Testphase.
Mit zusätzlichem Speicher und Speicherplatz können diese verbesserten NPBs die KI-Sicherheits- und Leistungsüberwachungssoftware sowie den KI-Stack von Keysight ausführen.
Entdecken Sie durchgängige Arbeitsabläufe, die IC-Design, Validierung, Wafer-Test und Photonik umfassen.
Informieren Sie sich über kuratierte Support-Pläne, die nach Prioritäten geordnet sind, um Ihre Innovationsgeschwindigkeit aufrechtzuerhalten.
Maximieren Sie Genauigkeit und Leistung mit Präzisionszubehör, das speziell für Keysight-Instrumente entwickelt wurde.
Entdecken Sie die Möglichkeiten der Zweikanal- und Ultrabreitband-Signalanalyse für anspruchsvolle HF-Workflows.
Erhalten Sie schnellere und klarere Einblicke mit unserem neuen Multicore-12-Bit-Oszilloskop mit bis zu 33 GHz. Tauschen Sie Ihr altes Oszilloskop ein und erhalten Sie eine Gutschrift für ein neues XR8.
Autoritative Anwendungsberichte, Datenblätter, Referenzdesigns und Testverfahren zur Beschleunigung von Design- und Validierungsentscheidungen.
Praxisorientierte Bootcamps, in denen Systemdesign, Testmethoden und Produktionsabläufe vermittelt werden, die Ingenieure sofort anwenden können.
Erfolgsgeschichten
Schneller Zugriff auf die häufigsten unterstützungsbezogenen Selbsthilfeaufgaben.
Zusätzliche Inhalte zur Unterstützung Ihrer Produktanforderungen.
Entdecken Sie Dienstleistungen, die jeden Schritt Ihrer Innovationsreise beschleunigen.
Die Notruf-Testlösungen von Keysight bieten umfassende Validierungsabdeckung für sich entwickelnde automobile Notrufsysteme, darunter eCall, NG-eCall, Hybrid eCall, ERA-GLONASS und China eCall (AECS). Da globale Vorschriften und Netzwerkmigrationen die Entwicklung von Notrufen von leitungsvermittelten Architekturen hin zu vollständig IP-basierten Notrufsystemen vorantreiben, stehen Automobilhersteller vor wachsenden Herausforderungen bei Validierung, Zertifizierung und Normenkonformität. Die Lösung basiert auf der branchenführenden UXM-Plattform für drahtlose Tests und unterstützt OEMs, Tier-1-Zulieferer, Modulhersteller und Testlabore dabei, die Entwicklung zu beschleunigen, Zertifizierungsprogramme zu vereinfachen und die Validierungskomplexität durch eine skalierbare und reproduzierbare Testumgebung zu reduzieren.
Unterstützung der Validierung der Standards eCall, NG-eCall, Hybrid eCall, ERA-GLONASS und China eCall (AECS) auf globalen Märkten.
Validierung der kompletten Notruf-Workflows von der Aktivierung des fahrzeuginternen Systems (IVS) und der Übertragung des minimalen Datensatzes (MSD) bis hin zur Verbindung mit der Notrufzentrale (PSAP) und der Sprachkommunikation.
PNT Xe bietet eine hochpräzise Simulation globaler Navigationssatellitensysteme (GNSS) mit realistischen GPS-, Galileo-, GLONASS- und BeiDou-Szenarien, um eine genaue und wiederholbare Validierung der Notrufpositionierung zu gewährleisten.
Eine einzige UXM-Plattform unterstützt eCall, NG-eCall, Hybrid eCall und AECS-Validierung über 2G- bis 5G-Netze hinweg und bietet einen zukunftssicheren Weg zu NTN-fähigen Kommunikationssystemen.
E6950B
Die E6950B NG eCall-Lösung vereinfacht das Testen von NG eCall-Modulen, gewährleistet die vollständige Einhaltung der Standards und bietet optional eine Audio-Performance-Analyse.
Die Testlösung E6950B umfasst folgende Merkmale:
Die E6950B eCall / ERA-GLONASS / NG eCall Konformitätstestlösung simuliert eine Notrufzentrale (PSAP) und steuert ein UXM5G zur Emulation eines Mobilfunknetzes. Das MXG/EXG liefert die vom Fahrzeugsystem (IVS) benötigten GNSS-Koordinaten zur Zusammenstellung des minimalen Datensatzes (MSD). Mit diesem Aufbau lässt sich überprüfen, ob das IVS oder Modem einen Notruf auslösen, die korrekten Rohdaten des MSD senden und eine Sprachverbindung zur Notrufzentrale herstellen kann. Dabei werden sowohl paneuropäische als auch ERA-GLONASS- und NG eCall-Plattformen getestet. Der Aufbau ist vollständig unabhängig von realen Mobilfunknetzen. Optional ist ein Audioanalysator für parallele Sprachqualitätstests erhältlich.
Innovieren Sie im Handumdrehen mit maßgeschneiderten Supportplänen und priorisierten Reaktions- und Bearbeitungszeiten.
Profitieren Sie von planbaren, leasingbasierten Abonnements und umfassenden Lifecycle-Management-Lösungen – damit Sie Ihre Geschäftsziele schneller erreichen.
Als KeysightCare-Abonnent profitieren Sie von einem erweiterten Service mit zuverlässiger technischer Unterstützung und vielem mehr.
Stellen Sie sicher, dass Ihr Testsystem den Spezifikationen entspricht und sowohl lokale als auch globale Standards erfüllt.
Schnelle Messungen dank hauseigener, von Ausbildern geleiteter Schulungen und E-Learning.
Laden Sie die Keysight-Software herunter oder aktualisieren Sie Ihre Software auf die neueste Version.
eCall, kurz für Notruf, ist eine Initiative der Europäischen Union, die im Falle eines schweren Verkehrsunfalls automatisch Rettungsdienste alarmiert. Ihr Hauptziel ist die deutliche Verkürzung der Reaktionszeiten, um so Leben zu retten und die Schwere von Verletzungen zu mindern. Das eCall-System ist seit April 2018 in allen Pkw und leichten Nutzfahrzeugen verpflichtend und funktioniert durch eine Kombination aus fahrzeuginterner Technologie und bestehenden Notrufnetzen. Nach der Aktivierung stellt das eCall-System eine Verbindung zur nächstgelegenen Notrufzentrale (Public Safety Answering Point, PSAP) her. Es übermittelt einen Mindestdatensatz (Minimum Set of Data, MSD), der wichtige Informationen zum Unfallhergang enthält.
Sowohl eCall als auch NG-eCall (Next Generation eCall) ermöglichen es einem Fahrzeug, nach einem schweren Verkehrsunfall einen Notruf an eine Notrufzentrale (PSAP) abzusetzen. Der Notruf kann nach einem schweren Zusammenstoß automatisch oder manuell von den Fahrzeuginsassen ausgelöst werden. In beiden Fällen wird ein Mindestdatensatz (MSD) übermittelt, der den Rettungskräften hilft, das Fahrzeug und seinen Standort schnell zu identifizieren.
Der Hauptunterschied liegt in der Kommunikationstechnologie, die zum Absetzen des Notrufs verwendet wird.
Der Übergang zu NG-eCall wird primär durch die weltweite Abschaltung von 2G- und 3G-Netzen und den flächendeckenden Ausbau von LTE und 5G vorangetrieben. Da die bestehende Mobilfunkinfrastruktur verschwindet, müssen Automobilhersteller sicherstellen, dass Notrufdienste während der gesamten Lebensdauer des Fahrzeugs zuverlässig funktionieren.
Der Wechsel zu NG-eCall ermöglicht Herstellern außerdem Folgendes:
Während der Umstellung von eCall auf NG-eCall können Fahrzeuge in Regionen verkehren, in denen sowohl ältere als auch IP-basierte Notrufnetze parallel existieren. Hybrid eCall stellt sicher, dass Notrufe unabhängig vom verfügbaren Netz abgesetzt werden können.
Die Validierung umfasst typischerweise die Überprüfung von:
Keysight bietet mit UXM eine einheitliche Netzwerkemulationsplattform, die 2G, 3G, LTE und 5G unterstützt, die Validierung vereinfacht und die Testkomplexität reduziert.
Sowohl das chinesische AECS als auch das europäische NG-eCall dienen der automatischen oder manuellen Verbindung von Fahrzeugen mit Rettungsdiensten nach einem schweren Unfall. Obwohl sie dasselbe Ziel verfolgen, unterscheiden sie sich in ihren Vorschriften, Kommunikationsarchitekturen und Implementierungsanforderungen.
Zu den wichtigsten Unterschieden gehören:
Für Hersteller, die globale Fahrzeugplattformen entwickeln, trägt die Validierung beider Implementierungen dazu bei, die Konformität in verschiedenen Märkten sicherzustellen und gleichzeitig das Entwicklungsrisiko zu reduzieren.
Nicht-terrestrische Netze (NTN) sollen die Notfallkommunikation über die herkömmliche terrestrische Mobilfunkabdeckung hinaus erweitern, indem sie Satellitenverbindungen in zukünftige Mobilfunknetze integrieren. Dies wird dazu beitragen, die Verfügbarkeit von Notfalldiensten in abgelegenen, ländlichen Gebieten und Regionen mit eingeschränkter Netzabdeckung zu verbessern, in denen terrestrische Netze möglicherweise nicht verfügbar sind. Zu den potenziellen Vorteilen gehören:
Keysight unterstützt aktiv die Weiterentwicklung der Notfallkommunikation durch branchenübergreifende Kooperationen. Auf den Demonstrationen der 5GAA Paris 2025 präsentierte Keysight die Validierung von Notrufen mithilfe von NTN-Konnektivität.
eCall wurde speziell entwickelt, um nur die für die Rettungsdienste notwendige Mindestmenge an Daten (Minimum Set of Data, MSD) zu übermitteln, damit diese effektiv auf einen Unfall reagieren können. Die übermittelten Daten sind streng begrenzt, um den Datenschutz zu gewährleisten und gleichzeitig lebensrettende Informationen zu übermitteln. Die MSD umfassen Fahrzeugstandort, Unfallzeitpunkt, Fahrtrichtung, Fahrzeugidentifikationsnummer (FIN), Art der Aktivierung und Fahrzeugantrieb bzw. Kraftstoffart. Wichtig: Die MSD enthält KEINE persönlichen Daten wie Ihren Namen, Ihre Adresse oder Ihre Telefonnummer. Sie konzentriert sich ausschließlich auf unmittelbare unfallbezogene Informationen.
Es ist wichtig, zwischen dem obligatorischen öffentlichen eCall-System und anderen kommerziellen Telematikdiensten, die einige Fahrzeughersteller anbieten, zu unterscheiden. Während das eCall-System strengen Datenschutzbestimmungen unterliegt, können andere fahrzeuginterne Systeme deutlich mehr Daten für verschiedene Zwecke erfassen und übermitteln. Fahrer sollten sich daher über die Datenschutzrichtlinien dieser Dienste informieren.
Das eCall-System bietet eine Reihe bedeutender Vorteile für die Verkehrssicherheit, die Unfallaufnahme und letztendlich die Rettung von Menschenleben. Hier einige der Vorteile:
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass eCall eine leistungsstarke Sicherheitsfunktion ist, die die Reaktion nach einem Unfall grundlegend verändert und die Überlebens- und Genesungschancen für die an Verkehrsunfällen Beteiligten deutlich verbessert.