Choose a country or area to see content specific to your location
O que você está procurando?
Integrar o projeto e os testes físicos para avaliar a conformidade em relação a quedas, impactos, choques e vibrações antes mesmo da criação do hardware.
Desbloqueie seu upgrade gratuito para o próximo nível de largura de banda.
Reforçar a confiabilidade da rede 1.6T para cargas de trabalho em escala de IA, desde os transceptores até as interconexões.
Combine o software Keysight VSA com o novo analisador de sinais XA5 para obter recursos avançados de visualização, demodulação e análise — comece hoje mesmo seu período de avaliação de 30 dias.
Com memória e armazenamento extras, esses NPBs aprimorados executam o software de segurança e monitoramento de desempenho de IA da Keysight e a pilha de IA.
Explore fluxos de trabalho completos que abrangem o projeto de circuitos integrados, a validação, o teste de wafers e a fotônica.
Explore planos de suporte com curadoria, priorizados para mantê-lo inovando com velocidade.
Maximize a precisão e o desempenho com acessórios de alta precisão projetados para os instrumentos da Keysight.
Explore a análise de sinais de canal duplo e de banda ultralarga para fluxos de trabalho de RF exigentes.
Obtenha análises mais rápidas e precisas com nosso novo osciloscópio multicore de 12 bits com frequência de até 33 GHz. Troque seu osciloscópio antigo e receba um crédito para a compra de um novo XR8.
Notas de aplicação, fichas técnicas, projetos de referência e procedimentos de teste confiáveis para agilizar as decisões de projeto e validação.
Bootcamps práticos que ensinam projeto de sistemas, métodos de teste e fluxos de trabalho de produção que os engenheiros podem aplicar imediatamente.
Histórias de sucesso
Acesso rápido às tarefas de autoajuda mais frequentes relacionadas ao suporte.
Conteúdo adicional para atender às necessidades de seu produto.
Explore os serviços para acelerar cada etapa de sua jornada de inovação.
As soluções de teste de chamadas de emergência da Keysight oferecem uma cobertura abrangente de validação para os sistemas automotivos de comunicação de emergência em constante evolução, incluindo eCall, NG-eCall, eCall híbrido, ERA-GLONASS e eCall da China (AECS). À medida que as regulamentações globais e as migrações de rede impulsionam a evolução das chamadas de emergência, passando de arquiteturas comutadas por circuito para comunicações de emergência totalmente IP, os fabricantes automotivos enfrentam desafios cada vez maiores em termos de validação, certificação e conformidade com normas. Baseada na plataforma de testes sem fio UXM, líder do setor, a solução ajuda fabricantes de equipamentos originais (OEMs), fornecedores de primeiro nível (Tier 1), fornecedores de módulos e laboratórios de testes a acelerar o desenvolvimento, simplificar programas de certificação e reduzir a complexidade da validação por meio de um ambiente de testes escalável e repetível.
Apoiar a validação das normas eCall, NG-eCall, Hybrid eCall, ERA-GLONASS e China eCall (AECS) nos mercados globais.
Validar fluxos de trabalho completos de chamadas de emergência, desde a ativação do Sistema a Bordo (IVS) e a transmissão do Conjunto Mínimo de Dados (MSD) até a conectividade com o Centro de Atendimento de Emergência (PSAP) e a comunicação por voz.
O PNT Xe oferece simulação de alta fidelidade do Sistema Global de Navegação por Satélite (GNSS), com cenários realistas de GPS, Galileo, GLONASS e BeiDou, para garantir uma validação precisa e repetível do posicionamento em chamadas de emergência.
Uma única plataforma UXM oferece suporte à validação de eCall, NG-eCall, Hybrid eCall e AECS em redes de 2G a 5G, com um caminho preparado para o futuro rumo às comunicações habilitadas para NTN.
Type
Conformance Test Solution, Emergency Call Validation Solution
Network generation emulation
2G, 3G, 4G, 5G, NTN (future-ready)
Technology
eCall, NG-eCall, Hybrid eCall, ERA-GLONASS, China eCall (AECS)
Supported standards
Legacy eCall - ETSI TS 103 412, Hybrid eCall - EN 18052, ERA-GLONASS - GOST R 55530, China eCall (AECS) - GB 45672-2025, NG-eCall - ETSI TS 103 683 - CEN/TS 17240
E6950B
A solução E6950B NG eCall simplifica o teste de módulos NG eCall, garantindo total conformidade com as normas e oferecendo análise opcional do desempenho de áudio.
A solução de teste E6950B inclui os seguintes recursos:
A solução de teste de conformidade E6950B eCall / ERA-GLONASS / NG eCall simula um PSAP e controla um UXM5G para emular uma rede celular. O MXG/EXG fornece as coordenadas GNSS exigidas pelo sistema veicular (IVS) para compilar o conjunto mínimo de dados (MSD). Essa configuração permite verificar se o IVS ou o modem podem acionar uma chamada de emergência, enviar os dados MSD brutos corretos e estabelecer uma conexão de voz com o PSAP, testando as plataformas Pan European, ERA-GLONASS e NG eCall. A configuração é totalmente independente de qualquer rede móvel do mundo real. Um analisador de áudio opcional para testes paralelos de qualidade de voz também está disponível.
Inove rapidamente com planos de suporte personalizados e tempos de resposta e resolução priorizados.
Obtenha assinaturas previsíveis baseadas em locação e soluções completas de gerenciamento do ciclo de vida para atingir suas metas de negócios mais rapidamente.
Experimente um serviço diferenciado como assinante do KeysightCare para obter respostas técnicas comprometidas e muito mais.
Garanta que seu sistema de teste funcione de acordo com as especificações e atenda às normas locais e globais.
Faça medições rapidamente com treinamento interno ministrado por instrutor e eLearning.
Faça o download do software Keysight ou atualize seu software para a versão mais recente.
O eCall, abreviação de chamada de emergência, é uma iniciativa da União Europeia concebida para alertar automaticamente os serviços de emergência em caso de acidente rodoviário grave. O seu principal objetivo é reduzir significativamente os tempos de resposta de emergência, salvando assim vidas e mitigando a gravidade dos ferimentos. O sistema eCall é agora obrigatório em todos os veículos ligeiros desde abril de 2018 e funciona através de uma combinação de tecnologia embarcada e redes de comunicação de emergência estabelecidas. Uma vez ativado, o sistema eCall estabelece uma conexão com o Centro de Atendimento de Emergência (PSAP) mais próximo, que é o centro de atendimento dos serviços de emergência. Ele transmite um conjunto mínimo de dados (MSD), que inclui informações cruciais sobre o incidente.
Tanto o eCall quanto o NG-eCall (eCall de Próxima Geração) permitem que um veículo estabeleça uma chamada de emergência com um Centro de Atendimento de Emergência (PSAP) após um acidente rodoviário grave. A chamada de emergência pode ser acionada automaticamente após uma colisão grave ou manualmente pelos ocupantes do veículo. Em ambos os casos, um Conjunto Mínimo de Dados (MSD) é transmitido para ajudar as equipes de emergência a identificar rapidamente o veículo e sua localização.
A principal diferença está na tecnologia de comunicação utilizada para estabelecer a chamada de emergência.
A transição para o NG-eCall é impulsionada principalmente pelo desativamento global das redes 2G e 3G e pela implantação generalizada das tecnologias LTE e 5G. À medida que a infraestrutura celular legada vai desaparecendo, os fabricantes automotivos devem garantir que os serviços de chamadas de emergência continuem a funcionar de forma confiável durante toda a vida útil do veículo.
A migração para o NG-eCall também permite que os fabricantes:
Durante a migração do eCall tradicional para o NG-eCall, os veículos podem circular em regiões onde coexistem redes de emergência tradicionais e baseadas em IP. O eCall híbrido garante que as chamadas de emergência possam ser realizadas independentemente da rede disponível.
A validação geralmente inclui a verificação de:
A Keysight oferece uma plataforma unificada de emulação de rede, a UXM, que é compatível com 2G, 3G, LTE e 5G, simplifica a validação e reduz a complexidade dos testes.
Tanto o AECS chinês quanto o NG-eCall europeu foram projetados para conectar, de forma automática ou manual, os veículos aos serviços de emergência após um acidente grave. Embora compartilhem o mesmo objetivo, eles são regidos por regulamentações, arquiteturas de comunicação e requisitos de implementação diferentes.
As principais diferenças incluem:
Para os fabricantes que desenvolvem plataformas globais de veículos, a validação de ambas as implementações ajuda a garantir a conformidade em diversos mercados, ao mesmo tempo em que reduz os riscos de desenvolvimento.
Espera-se que as Redes Não Terrestres (NTN) ampliem as comunicações de emergência para além da cobertura celular terrestre tradicional, por meio da integração da conectividade via satélite às futuras redes móveis. Isso ajudará a melhorar a disponibilidade dos serviços de emergência em áreas remotas, rurais e com cobertura limitada, onde as redes terrestres podem não estar disponíveis. Os benefícios potenciais incluem:
A Keysight está apoiando ativamente a evolução das comunicações de emergência por meio de colaborações com o setor. Nas demonstrações do 5GAA Paris 2025, a Keysight apresentou a validação de chamadas de emergência utilizando conectividade NTN.
O eCall foi especificamente concebido para transmitir apenas o conjunto mínimo de dados (MSD) necessário para que os serviços de emergência possam responder eficazmente a um acidente. Os dados transmitidos são estritamente limitados para dar prioridade à privacidade, garantindo simultaneamente a transmissão de informações que podem salvar vidas. O MSD inclui a localização do veículo, a hora do incidente, a direção da viagem, o número de identificação do veículo (VIN), o tipo de ativação e o tipo de propulsão ou combustível do veículo. É importante ressaltar que o MSD NÃO inclui dados pessoais como seu nome, endereço ou número de telefone. Ele se concentra exclusivamente em informações imediatas relacionadas ao acidente.
É importante distinguir entre o sistema público obrigatório eCall e outros serviços telemáticos comerciais oferecidos por alguns fabricantes de automóveis. Enquanto o sistema eCall é rigorosamente regulamentado em termos de privacidade, outros sistemas instalados nos veículos podem coletar e transmitir uma gama muito mais ampla de dados para diversos fins, e os motoristas devem estar cientes das políticas de privacidade associadas a esses serviços.
O sistema eCall oferece uma série de benefícios significativos para a segurança rodoviária, resposta a acidentes e, em última análise, salvar vidas. Aqui estão algumas das vantagens:
Em resumo, o eCall é um recurso de segurança poderoso que transforma a resposta pós-colisão, melhorando significativamente as chances de sobrevivência e recuperação das pessoas envolvidas em acidentes rodoviários.