タイムセンシティブ・ネットワーキングの遅延を検証する方法

メトロノームタイミングシステム
+ メトロノーム・タイミング・システム

TSNレイテンシの検証

時刻同期ネットワーク(TSN)のレイテンシを検証するには、同期されたトラフィック生成、タイムスタンプ付きのパケットキャプチャ、およびスケジュールされたフローやレイテンシが保証されたフローを検証する決定論的なイーサネットトラフィックプロファイルが必要です。テストセットアップでは、テスト対象デバイスとネットワークテストシステムの間で共通のタイミングリファレンスを使用し、共通の時間ベースに対してレイテンシ測定値が算出されるようにします。

このワークフローでは、テストシステムが再現性の高いトラフィック条件を適用しながら、選択された時刻同期ネットワークフロー全体のパケットレイテンシ、パケット遅延変動、およびタイミング挙動を測定します。エンジニアは、測定されたレイテンシを設定された制限値と比較し、タイムスタンプの一貫性を確認し、テスト対象デバイスとトラフィックジェネレータ間の独立したタイミングドリフトによってレイテンシ結果が影響を受けていないことを確認できます。

TSNレイテンシ対策の検証

このテストを実行するには、ネットワークテストシステムとテスト対象デバイスを共通のタイミングリファレンスに同期させ、その後時刻同期ネットワークトラフィックを生成して、選択されたフロー全体のレイテンシが保証された動作を測定します。このソリューションは、Metronome Timing Systemを使用して、同期テストのための共通の時間、周波数、および位相リファレンスを提供します。これは、一貫性のあるパケットタイムスタンプ、再現性のあるレイテンシ測定、およびトラフィック生成システムと解析システム間のタイミングアライメントを必要とする、決定論的なイーサネット検証ワークフローをサポートします。このセットアップは、同期されたイーサネット環境におけるレイテンシ、パケット遅延変動、およびタイミング動作の検証に役立ちます。

TSNレイテンシ検証ソリューションのブロック図を見る

タイムセンシティブ・ネットワーキングの遅延を検証する方法

TSNレイテンシ検証ソリューションの製品を見る

関連するユースケース

お問い合わせ ロゴ

当社のエキスパートにお問い合わせください。

所望のソリューションを見つけるのにお困りですか?