Wie man die zeitkritische Netzwerklatenz validiert

Metronom Zeitmesssystem
+ Metronome Timing System

TSN-Latenz validieren

Die Validierung der Latenz in zeitsensitiven Netzwerken (TSN) erfordert die Generierung synchronisierten Datenverkehrs, die Erfassung zeitgestempelter Pakete und deterministische Ethernet-Verkehrsprofile, die geplante oder latenzbegrenzte Datenflüsse abbilden. Der Testaufbau verwendet eine gemeinsame Zeitreferenz für das Testgerät und das Netzwerktestsystem, sodass die Latenzmessungen auf einer gemeinsamen Zeitbasis berechnet werden.

Der Workflow misst Paketlatenz, Paketverzögerungsschwankungen und das Timing-Verhalten ausgewählter zeitkritischer Netzwerkflüsse, während das Testsystem reproduzierbare Verkehrsbedingungen simuliert. Ingenieure können die gemessene Latenz mit konfigurierten Grenzwerten vergleichen, die Konsistenz der Zeitstempel überprüfen und bestätigen, dass die Latenzergebnisse nicht durch unabhängige Timing-Abweichungen zwischen dem Testgerät und dem Verkehrsgenerator beeinflusst werden.

TSN-Latenzlösung validieren

Für diesen Test werden das Netzwerktestsystem und das zu testende Gerät auf eine gemeinsame Zeitreferenz synchronisiert. Anschließend wird zeitsensitiver Netzwerkverkehr generiert und das Verhalten bei begrenzter Latenz der ausgewählten Datenflüsse gemessen. Die Lösung nutzt das Metronome Timing System, um eine gemeinsame Zeit-, Frequenz- und Phasenreferenz für synchronisierte Tests bereitzustellen. Sie unterstützt deterministische Ethernet-Validierungs-Workflows, bei denen Ingenieure konsistente Paketzeitstempel, reproduzierbare Latenzmessungen und eine präzise Zeitausrichtung zwischen Verkehrsgenerierungs- und Analysesystemen benötigen. Das Setup hilft bei der Validierung von Latenz, Paketlaufzeitabweichungen und dem Timing-Verhalten in synchronisierten Ethernet-Umgebungen.

Siehe Blockdiagramm der Lösung zur Validierung der TSN-Latenz.

Wie man die zeitkritische Netzwerklatenz validiert

Entdecken Sie Produkte in unserer Lösung zur Validierung der TSN-Latenz.

Verwandte Anwendungsfälle

Kontakt Logo

Kontaktieren Sie einen unserer Experten

Benötigen Sie Hilfe bei der Suche nach der richtigen Lösung für Sie?