マルチシャーシ間の時刻同期を検証する方法

メトロノームタイミングシステム
+ メトロノーム・タイミング・システム

テストベッド全体でナノ秒タイミングを最適化

大規模なイーサネットおよびネットワークインフラストラクチャのテストでは、分散型シャーシ、ロードモジュール、ポートが測定に意味を持たせるために同じ時間基準で動作する必要があるため、マルチシャーシ時間同期の検証は不可欠です。共有されたナノ秒精度のクロックがなければ、エンジニアはタイムスタンプのずれ、遅延測定エラー、信頼性の低いイベント相関に直面し、タイムセンシティブネットワーキング、5Gトランスポート、AIデータセンターネットワーキングなどのアプリケーションにおける分散検証への信頼性が低下する可能性があります。

効果的なマルチシャーシ同期検証には、トラフィック生成とプロトコルエミュレーションが多数の同期ポートにわたってスケールする中で、分散型テストベッド全体でタイミングの一貫性を測定するための再現性のある方法が必要です。エンジニアは、タイミングドリフトを検出し、パケットタイムスタンプの一貫性を確認し、シャーシ間の相関精度を維持することで、複雑な同期ネットワークテスト環境における根本原因分析とシステムレベルのパフォーマンス結果を信頼できるようになります。

マルチシャーシ・タイミング検証ソリューション

マルチシャーシ時間同期のテストとデバッグには、分散型シャーシと被試験デバイスを同じ高精度リファレンスに同期させる共通のタイミングアーキテクチャが必要です。IxOS / IxNetwork同期アーキテクチャと組み合わせて使用されるメトロノーム・タイミング・システムは、シングルレベル、分散型GPS、Metronome-STAR同期トポロジーを含む分散検証環境全体で、パケットタイムスタンプの一貫性、遅延相関、再現性を向上させることにより、大規模な時間同期テストを可能にします。

当社のマルチシャーシタイミング検証ソリューションのブロック図を見る

マルチシャーシ・タイミング検証ソリューション

当社のマルチシャーシタイミング検証ソリューション向け製品を見る

リソースのご紹介

マルチシャーシ・タイミング検証のための追加リソース

関連するユースケース

お問い合わせ ロゴ

当社のエキスパートにお問い合わせください。

所望のソリューションを見つけるのにお困りですか?