Wie man die Zeitsynchronisierung über mehrere Chassis hinweg validiert

Metronom Zeitmesssystem
+ Metronome Timing System

Nanosekunden-Timing über Testumgebungen hinweg optimieren

Die Validierung der Multi-Chassis-Zeitsynchronisation ist bei groß angelegten Ethernet- und Netzwerkinfrastrukturtests unerlässlich, da verteilte Chassis, Lastmodule und Ports auf derselben Zeitreferenz arbeiten müssen, damit Messungen aussagekräftig sind. Ohne eine gemeinsame, nanosekundengenaue Uhr können Ingenieure auf Zeitstempel-Fehlausrichtungen, Latenzmessfehler und unzuverlässige Ereigniskorrelationen stoßen, was das Vertrauen in die verteilte Validierung für Anwendungen wie Time-Sensitive Networking, 5G-Transport und KI-Rechenzentrumsnetzwerke verringert.

Eine effektive Validierung der Multi-Chassis-Synchronisation erfordert reproduzierbare Methoden zur Messung der Timing-Konsistenz über einen verteilten Teststand hinweg, während die Verkehrsgenerierung und Protokollemulation über viele synchronisierte Ports hinweg skaliert werden. Ingenieure müssen Timing-Drifts erkennen, die Konsistenz von Paket-Zeitstempeln bestätigen und die Korrelationsgenauigkeit über Chassis hinweg aufrecht erhalten, um der Ursachenanalyse und den Systemleistungsergebnissen in komplexen, synchronisierten Netzwerktestumgebungen vertrauen zu können.

Lösung zur Mehr-Chassis-Timing-Validierung

Das Testen und Debuggen der Zeitsynchronisierung über mehrere Chassis hinweg erfordert eine gemeinsame Timing-Architektur, die verteilte Chassis und Prüflinge auf dieselbe Präzisionsreferenz ausrichtet. Das Metronome Timing System, das mit IxOS- / IxNetwork-Synchronisierungsarchitekturen verwendet wird, ermöglicht groß angelegte zeitsynchronisierte Tests durch Verbesserung der Paket-Zeitstempel-Konsistenz, Latenzkorrelation und Wiederholbarkeit in verteilten Validierungsumgebungen, einschließlich Single-Level-, verteilten GPS- und Metronome-STAR-Synchronisierungstopologien.

Blockdiagramm unserer Lösung zur Mehr-Chassis-Timing-Validierung ansehen

Lösung zur Mehr-Chassis-Timing-Validierung

Produkte für unsere Lösung zur Mehr-Chassis-Timing-Validierung erkunden

Entdecken Sie Ressourcen und Einblicke

Zusätzliche Ressourcen für die Mehr-Chassis-Timing-Validierung

Verwandte Anwendungsfälle

Kontakt Logo

Kontaktieren Sie einen unserer Experten

Benötigen Sie Hilfe bei der Suche nach der richtigen Lösung für Sie?