ISACのターゲット検出、分類、追跡の妥当性を検証する方法

ISACチャネルエミュレーションツールセット
+ ISACチャネルエミュレーションツールセット

制御可能で再現性の高いISAC条件のエミュレート

交通・セキュリティ監視、ドローン検出、スマートファクトリーなどのアプリケーションにおけるターゲット検出、分類、追跡のための統合センシングおよび通信(ISAC)テストでは、通信パス、目的のターゲットからのセンシングエコー、および環境後方散乱を捉えるチャネルモデルが必要です。このユースケースでは、動的な伝搬シナリオを構築して、移動ターゲットが時間とともに変化する遅延、ドップラー、信号方向、パスロス、マルチパス、および見通し内(LoS)または見通し外(NLoS)の遷移を生成するようにし、システムで使用される波形(5G NR OFDMから新しい6G候補波形まで)全体で、選択された3GPP周波数帯域と帯域幅での検出性能を検証することが求められます。

次に、エンジニアは、送信受信ポイント(TRP)とセンシングおよび通信エンドポイントの間で、リアルタイムのRFチャネルエミュレーションを通じて各シナリオを実行する必要があります。センシングデバイスは、リアルタイムのセンシングおよび通信信号をコヒーレントに処理し、センシング応答を監視できます。最終ステップは、シナリオパラメータを変化させながら、ターゲットの検出、分類、追跡を評価することです。

エンドツーエンドのISACテストおよび検証のためのチャネルエミュレーションソリューション

ターゲットの検出、分類、追跡のためのISACアルゴリズムとシステムの検証には、ターゲットエコー、後方散乱、および遅延、ドップラー、マルチパス、パスロス、ブロック、干渉などの動的な伝搬効果をモデル化する通信およびセンシングチャネルが必要です。キーサイトのソリューションは、Channel Studio GCM Wireless Sensing Modeling ToolとPROPSIMリアルタイム無線周波数(RF)チャネルおよびターゲットエミュレーションを3GPP準拠のツールセット内で組み合わせることで、実際のハードウェアを使用してラボ内で業界に関連する単局、双局、および多局センシングシナリオを再現します。現実世界のターゲットレーダー反射断面積(RCS)パターンやマイクロドップラーシグネチャの何百ものパターンをラボ内でリアルタイムエミュレーションすることにより、再現可能なチャネル条件下でターゲットの検出、分類、および追跡を効率的に評価できるようになり、コストのかかるフィールドトライアルを削減し、5G-Advancedおよび6Gに向けた開発サイクルを加速します。

ISACチャネルエミュレーションソリューションのデモを見る

エンドツーエンドのISACテストおよび検証ソリューションの製品を探索する

関連するユースケース

お問い合わせ ロゴ

当社のエキスパートにお問い合わせください。

所望のソリューションを見つけるのにお困りですか?