Cómo validar la detección, clasificación y seguimiento de objetivos del ISAC

Conjunto de herramientas de emulación de canales ISAC
+ Conjunto de herramientas de emulación de canales ISAC

Emular condiciones ISAC controladas y repetibles

Las pruebas de detección y comunicación integradas (ISAC) para la detección, clasificación y seguimiento de objetivos —en aplicaciones como la supervisión del tráfico y la seguridad, la detección de drones y las fábricas inteligentes— requieren modelos de canal que reflejen las rutas de comunicación, los ecos de detección procedentes de los objetivos deseados y la retrodispersión ambiental. Este caso de uso exige la creación de escenarios de propagación dinámicos, de modo que los objetivos en movimiento generen variaciones temporales en el retardo, el efecto Doppler, la dirección de la señal, la pérdida de trayectoria, la multipath y las transiciones entre línea de visión y fuera de línea de visión, así como la validación del rendimiento de detección en todas las formas de onda utilizadas por el sistema —desde el OFDM de 5G NR hasta las formas de onda candidatas emergentes para 6G— en bandas de frecuencia y anchos de banda seleccionados por el 3GPP.

A continuación, los ingenieros deben simular cada escenario mediante una emulación en tiempo real del canal de radiofrecuencia entre el punto de transmisión-recepción (TRP) y los terminales de detección y comunicación. Los dispositivos de detección pueden procesar de forma coherente y en tiempo real las señales de detección y comunicación, y supervisar la respuesta de detección. El paso final consiste en evaluar la detección, clasificación y seguimiento de objetivos mientras se varían los parámetros de los escenarios.

Solución de emulación de canales para pruebas y validación de ISAC de extremo a extremo

La validación de los algoritmos y sistemas ISAC para la detección, clasificación y seguimiento de objetivos requiere canales de comunicación y detección que simulen los ecos de los objetivos, la retrodispersión y los efectos dinámicos de propagación, tales como el retardo, el efecto Doppler, las trayectorias múltiples, la pérdida de señal, el bloqueo y la interferencia. La solución de Keysight combina, en un conjunto de herramientas alineado con 3GPP, la herramienta de modelización de detección inalámbrica Channel Studio GCM con la emulación en tiempo real de canales de radiofrecuencia (RF) y objetivos de PROPSIM para reproducir en el laboratorio escenarios de detección monostáticos, bistáticos y multistáticos relevantes para la industria con hardware real. La emulación en tiempo real, en el laboratorio, de cientos de patrones de sección transversal radar (RCS) de objetivos del mundo real y de firmas micro-Doppler permite una evaluación eficiente de la detección, clasificación y seguimiento de objetivos en condiciones de canal repetibles, lo que reduce los costosos ensayos de campo y acelera los ciclos de desarrollo hacia el 5G-Advanced y el 6G.

Ver demostración de la solución de emulación de canales de ISAC

Descubre los productos de nuestra solución integral de pruebas y validación de ISAC

Casos prácticos relacionados

contacto logotipo

Póngase en contacto con uno de nuestros expertos

¿Necesita ayuda para encontrar la solución adecuada para usted?