Como validar a detecção, classificação e rastreamento de alvos pelo ISAC

Conjunto de ferramentas de emulação de canal ISAC
+ Conjunto de ferramentas de emulação de canais ISAC

Simular condições ISAC controladas e repetíveis

Os testes de sensoriamento e comunicação integrados (ISAC) para detecção, classificação e rastreamento de alvos — em aplicações como monitoramento de tráfego e segurança, detecção de drones e fábricas inteligentes — exigem modelos de canal que capturem os caminhos de comunicação, os ecos de sensoriamento provenientes dos alvos desejados e a retrodifusão ambiental. Esse caso de uso exige a criação de cenários dinâmicos de propagação, de modo que alvos em movimento produzam atrasos variáveis no tempo, efeito Doppler, direção do sinal, perda de caminho, multipath e transições entre linha de visão e fora da linha de visão, além da validação do desempenho de detecção nas formas de onda utilizadas pelo sistema — desde o 5G NR OFDM até formas de onda candidatas ao 6G — em bandas de frequência e larguras de banda selecionadas pelo 3GPP.

Os engenheiros precisam, então, testar cada cenário por meio da emulação de canal de RF em tempo real entre o ponto de transmissão-recepção (TRP) e os terminais de detecção e comunicação. Os dispositivos de detecção podem processar, de forma coerente e em tempo real, os sinais de detecção e comunicação, além de monitorar a resposta de detecção. A etapa final consiste em avaliar a detecção, classificação e rastreamento de alvos, variando os parâmetros dos cenários.

Solução de emulação de canal para testes e validação de ponta a ponta do ISAC

A validação de algoritmos e sistemas ISAC para detecção, classificação e rastreamento de alvos requer canais de comunicação e sensoriamento que modelem os ecos dos alvos, a retrodifusão e os efeitos dinâmicos de propagação, tais como atraso, efeito Doppler, multipath, perda de caminho, bloqueio e interferência. A solução da Keysight combina, em um conjunto de ferramentas alinhado ao 3GPP, a ferramenta de modelagem de sensoriamento sem fio Channel Studio GCM com a emulação em tempo real de canais de radiofrequência (RF) e alvos do PROPSIM para reproduzir em laboratório cenários de sensoriamento monostáticos, bistáticos e multistáticos relevantes para o setor, utilizando hardware real. A emulação em tempo real de centenas de padrões reais de seção transversal de radar (RCS) de alvos e assinaturas micro-Doppler em laboratório permite a avaliação eficiente da detecção, classificação e rastreamento de alvos sob condições de canal repetíveis, reduzindo os dispendiosos testes de campo e acelerando os ciclos de desenvolvimento rumo ao 5G-Advanced e ao 6G.

Veja a demonstração da solução de emulação de canais da ISAC

Conheça os produtos da nossa solução completa de teste e validação do ISAC

Casos de uso relacionados

logotipo de contato

Entre em contato com um de nossos especialistas

Precisa de ajuda para encontrar a solução certa para você?