トリガーされた遷移に対するデバイスの応答を検証する方法

高性能な卓上型波形・関数発生器
+ Expert ベンチトップ任意波形/ファンクション・ジェネレータ

トリガされた刺激信号とデバイス応答の相関付け

システムの検証では、正確に定義されたイベントで入力が変化したときに、被測定デバイス(DUT)がどのように応答するかを観測することがしばしば求められます。同期されたトリガまたはタイミングリファレンスによって変化の発生タイミングが確立される一方で、刺激信号は再現性のある時点で既知の信号状態間を遷移する必要があります。その相関関係がなければ、刺激信号のタイミングと結果として生じるデバイスの動作を切り分けて評価することは困難になります。

この遷移は、振幅、周波数、位相、波形の形状、またはその他の定義された信号条件の変化を表している場合があります。エンジニアには、その遷移がいつ発生するかを再現性よく制御することと、DUTの応答をキャプチャするための対応するリファレンスが必要です。刺激信号とトリガの間で一貫した関係を維持することにより、連続した測定で同じ遷移条件の下における応答動作を評価できるようになります。

トリガー型デバイス応答検証ソリューション

制御された信号の遷移を被測定デバイスに印加し、その応答をキャプチャするための同期されたタイミングリファレンスを確立することで検証を実行します。Expertベンチトップ波形/ファンクション・ジェネレータは、システム検証中に定義された刺激信号の変化を再現するために必要な、信号生成、トリガ、および同期機能を提供します。 エンジニアは、信号パラメータを設定し、トリガイベントに対して刺激信号が変化するタイミングを制御できます。協調した信号を必要とするテストでは、同期された出力によって、定義されたタイミング、位相、周波数、または振幅の関係を維持できます。トリガまたは同期されたリファレンスを測定されたデバイス応答と相関させることにより、繰り返しのアquisitions(取得)で同じ刺激信号の遷移ポイントからの動作を評価することができます。

トリガデバイス応答検証ソリューションのブロック図を見る

トリガーされた遷移に対するデバイスの応答を検証する方法

トリガデバイス応答検証ソリューションの製品を見る

関連するユースケース

お問い合わせ ロゴ

当社のエキスパートにお問い合わせください。

所望のソリューションを見つけるのにお困りですか?