Wie man die Gerätereaktion auf ausgelöste Übergänge validiert

Expert Tisch-Wellenform- und Funktionsgenerator
+ Expert Tisch-Wellenform- und Funktionsgenerator

Korrelation des ausgelösten Reizes mit der Gerätereaktion

Die Systemvalidierung erfordert häufig die Beobachtung des Verhaltens eines Prüflings (DUT) bei einer präzise definierten Eingangsänderung. Der Stimulus muss zu einem reproduzierbaren Zeitpunkt zwischen bekannten Signalzuständen wechseln, während ein synchronisierter Trigger oder eine Zeitreferenz den Zeitpunkt der Änderung festlegt. Ohne diese Korrelation ist es schwierig, den Zeitpunkt des Stimulus vom resultierenden Geräteverhalten zu trennen.

Der Übergang kann eine Änderung der Amplitude, Frequenz, Phase, Wellenform oder eines anderen definierten Signalzustands darstellen. Ingenieure benötigen eine reproduzierbare Kontrolle über den Zeitpunkt dieses Übergangs sowie eine entsprechende Referenz zur Erfassung der Reaktion des Prüflings. Durch die Aufrechterhaltung eines konsistenten Verhältnisses zwischen Stimulus und Trigger können aufeinanderfolgende Messungen das Reaktionsverhalten unter denselben Übergangsbedingungen bewerten.

Lösung zur Validierung der Reaktion ausgelöster Geräte

Die Validierung wird durchgeführt, indem ein kontrollierter Signalübergang an das Prüfobjekt angelegt und eine synchronisierte Zeitreferenz zur Erfassung seiner Reaktion eingerichtet wird. Expert Der Tischgenerator für Wellenformen und Funktionen bietet die notwendigen Funktionen zur Signalerzeugung, Triggerung und Synchronisierung, um definierte Stimulusänderungen während der Systemvalidierung zu reproduzieren. Ingenieure können Signalparameter konfigurieren und den Zeitpunkt der Stimulusänderung relativ zu einem Triggerereignis steuern. Bei Tests, die koordinierte Signale erfordern, können synchronisierte Ausgänge definierte Zeit-, Phasen-, Frequenz- oder Amplitudenbeziehungen aufrechterhalten. Der Trigger oder die synchronisierte Referenz kann mit der gemessenen Geräteantwort korreliert werden, sodass wiederholte Messungen das Verhalten ab demselben Stimulusübergangspunkt auswerten.

Siehe Blockdiagramm der Lösung zur Validierung der Reaktion eines ausgelösten Geräts.

Wie man die Gerätereaktion auf ausgelöste Übergänge validiert

Entdecken Sie Produkte für unsere Lösung zur Validierung von Trigger-Gerätereaktionen.

Verwandte Anwendungsfälle

Kontakt Logo

Kontaktieren Sie einen unserer Experten

Benötigen Sie Hilfe bei der Suche nach der richtigen Lösung für Sie?