Como validar a resposta do dispositivo às transições acionadas

Gerador de formas de onda e funções de mesa para uso profissional
+ Gerador de formas de onda e funções de mesa para uso profissional

Correlacionar o estímulo acionado com a resposta do dispositivo

A validação de sistemas frequentemente exige a observação de como um dispositivo em teste (DUT) responde quando uma entrada sofre uma alteração em um evento definido com precisão. O estímulo deve fazer a transição entre estados de sinal conhecidos em um momento repetível, enquanto um gatilho sincronizado ou uma referência de tempo estabelece quando a alteração ocorre. Sem essa correlação, torna-se difícil separar o tempo do estímulo do comportamento resultante do dispositivo.

A transição pode representar uma alteração na amplitude, frequência, fase, forma de onda ou outra condição definida do sinal. Os engenheiros precisam de um controle repetível do momento em que essa transição ocorre e de uma referência correspondente para capturar a resposta do DUT. Manter uma relação consistente entre o estímulo e o gatilho permite que medições sucessivas avaliem o comportamento da resposta nas mesmas condições de transição.

Solução de validação da resposta de dispositivos acionados

Realize a validação aplicando uma transição controlada de sinal ao dispositivo em teste e estabelecendo uma referência de temporização sincronizada para capturar sua resposta. Um gerador de formas de onda e funções de bancada Expert oferece os recursos de geração de sinal, acionamento e sincronização necessários para reproduzir mudanças definidas no estímulo durante a validação do sistema. Os engenheiros podem configurar os parâmetros do sinal e controlar quando o estímulo muda em relação a um evento de disparo. Para testes que exigem sinais coordenados, as saídas sincronizadas podem manter relações definidas de tempo, fase, frequência ou amplitude. O disparo ou a referência sincronizada podem ser correlacionados com a resposta medida do dispositivo, de modo que aquisições repetidas avaliem o comportamento a partir do mesmo ponto de transição do estímulo.

Veja o diagrama de blocos da solução de validação da resposta de dispositivos acionados

Como validar a resposta do dispositivo às transições acionadas

Conheça os produtos da nossa solução de validação de resposta de dispositivos acionados

Casos de uso relacionados

logotipo de contato

Entre em contato com um de nossos especialistas

Precisa de ajuda para encontrar a solução certa para você?