Como recriar sinais transitórios gravados

Gerador avançado de formas de onda e funções de bancada
+ Gerador avançado de formas de onda e funções de bancada

Reproduzir eventos transitórios complexos

Eventos elétricos transitórios podem conter mudanças rápidas de amplitude, overshoot, oscilação residual, decaimento e variações de tempo que os sinais padrão senoidais, quadrados, de pulso ou de rampa não conseguem reproduzir como um único estímulo. Quando um evento ocorre de forma imprevisível ou apenas uma vez, os engenheiros não conseguem expor repetidamente um dispositivo em teste (DUT) à mesma condição elétrica, o que dificulta a comparação entre pontos de operação ou revisões de projeto.

Para recriar o evento, é necessário preservar seu perfil de tensão em função do tempo, dimensioná-lo para a interface de destino e aplicá-lo repetidamente com sincronização consistente. O transiente original, a entrada reproduzida e a resposta do DUT são capturados por um osciloscópio e comparados quanto à amplitude, temporização, overshoot, recuperação, clipping e oscilação residual. Isso permite distinguir o comportamento repetível do dispositivo das variações presentes no evento original.

Solução para reprodução de transientes registrados

Realize o teste convertendo uma captura do osciloscópio em dados amostrados de tensão em função do tempo, carregando os dados como uma forma de onda arbitrária e reproduzindo-os no dispositivo em teste enquanto um osciloscópio registra a resposta. Os geradores avançados de formas de onda e funções de bancada, equipados com a funcionalidade opcional de forma de onda arbitrária, oferecem uma fonte de canal único de 20 MHz com uma taxa de amostragem máxima de 160 MSa/s para reprodução repetível de transientes. Configure a taxa de amostragem, a amplitude, o deslocamento, a terminação de saída, a filtragem, o modo de disparo e o intervalo de repetição para reproduzir a forma de onda pretendida na entrada do dispositivo. Compare o sinal reproduzido com a captura original antes de interpretar a resposta do dispositivo.

Veja o diagrama de blocos da solução de reprodução de transientes gravados

Veja o diagrama de blocos da solução de reprodução de transientes gravados

Conheça os produtos da nossa solução de reprodução de transientes gravados

Casos de uso relacionados

logotipo de contato

Entre em contato com um de nossos especialistas

Precisa de ajuda para encontrar a solução certa para você?