Wie man aufgezeichnete transiente Signale nachbildet

Advanced Tisch-Wellenform- und Funktionsgenerator
+ Advanced Tisch-Wellenform- und Funktionsgenerator

Komplexe transiente Ereignisse reproduzieren

Transiente elektrische Ereignisse können schnelle Amplitudenänderungen, Überschwingen, Nachschwingen, Abklingen und Zeitabweichungen aufweisen, die mit Standard-Sinus-, Rechteck-, Impuls- oder Rampensignalen als Einzelreiz nicht reproduziert werden können. Tritt ein solches Ereignis unvorhersehbar oder nur einmalig auf, können Ingenieure ein Prüfobjekt nicht wiederholt denselben elektrischen Bedingungen aussetzen, was Vergleiche zwischen verschiedenen Betriebspunkten oder Designänderungen erschwert.

Um das Ereignis zu reproduzieren, muss dessen gemessener Spannungs-Zeit-Verlauf beibehalten, an die Zielschnittstelle skaliert und wiederholt mit gleichbleibendem Timing angewendet werden. Der ursprüngliche Transienten, das reproduzierte Eingangssignal und die Reaktion des Prüflings werden mit einem Oszilloskop erfasst und hinsichtlich Amplitude, Timing, Überschwingen, Erholung, Clipping und Nachschwingen verglichen. Dadurch lässt sich reproduzierbares Geräteverhalten von Abweichungen im ursprünglichen Ereignis unterscheiden.

Lösung zur Wiedergabe aufgezeichneter Transienten

Der Test wird durchgeführt, indem eine Oszilloskopaufnahme in abgetastete Spannungs-Zeit-Daten umgewandelt, die Daten als beliebige Wellenform geladen und in das zu testende Gerät wiedergegeben werden, während ein Oszilloskop die Reaktion aufzeichnet. Advanced Tisch-Signalgeneratoren mit optionaler Arbiträrsignalgenerierung bieten eine 20-MHz-Einkanalquelle mit einer maximalen Abtastrate von 160 MSa/s für die reproduzierbare Wiedergabe von Transientensignalen. Konfigurieren Sie Abtastrate, Amplitude, Offset, Ausgangsabschluss, Filterung, Triggermodus und Wiederholungsintervall, um das gewünschte Signal am Geräteeingang zu reproduzieren. Vergleichen Sie das wiedergegebene Signal mit der Originalaufnahme, bevor Sie die Geräteantwort interpretieren.

Siehe Blockdiagramm der Lösung zur Wiedergabe aufgezeichneter Transienten.

Siehe Blockdiagramm der Lösung zur Wiedergabe aufgezeichneter Transienten.

Entdecken Sie Produkte in unserer Lösung für die Wiedergabe aufgezeichneter Transienten.

Verwandte Anwendungsfälle

Kontakt Logo

Kontaktieren Sie einen unserer Experten

Benötigen Sie Hilfe bei der Suche nach der richtigen Lösung für Sie?