必須の信号発生器
+ Essential シグナル・ジェネレータ

AM/FM受信機の検証

振幅変調および周波数変調受信機の検証には、安定したRFキャリア、制御された変調設定、および受信機測定パスが必要です。シグナル・ジェネレータは、各テスト条件に合わせて変調度、変調レート、または周波数偏移を調整しながら、ターゲット周波数および出力レベルでキャリアを印加します。

このテストは、既知のアナログ変調を受信機入力に印加し、復調出力、受信信号強度、歪み、感度、または応答しきい値をモニタリングすることで機能します。エンジニアは、キャリア電力、キャリア周波数、および変調パラメータをステップ状に変更して、想定される動作条件全体にわたる受信機の動作を評価できます。

AM/FM受信機の検証ソリューション

アナログ受信機の検証には、再現性のある振幅変調または周波数変調設定を備えた制御されたRFキャリアが必要です。このソリューションでは、コンパクトなアナログ信号生成を使用して受信機入力を刺激し、テスト範囲全体にわたって変調パラメータとRF出力レベルを調整します。キーサイトのアナログ・シグナル・ジェネレータは、高純度な信号生成、低位相雑音、低スプリアス出力、広い出力パワーレンジ、および高速な周波数/振幅切替により、受信機テストをサポートします。また、これらのアナログ・シグナル・ジェネレータには、振幅変調、周波数変調、位相変調、パルス変調などの変調機能も備わっています。

AM/FM受信機検証ソリューションのブロック図を見る

AM/FM受信機のブロック図の検証方法

AM/FM受信機検証ソリューションの製品を探索する

リソースのご紹介

AM/FM受信機検証のその他のリソース

関連するユースケース

お問い合わせ ロゴ

当社のエキスパートにお問い合わせください。

所望のソリューションを見つけるのにお困りですか?