Wie man AM/FM-Empfänger überprüft

Essential Signalgeneratoren
+ Essential Signalgeneratoren

AM/FM-Empfängerprüfung

Die Validierung von Empfängern für Amplituden- und Frequenzmodulation erfordert einen stabilen HF-Träger, kontrollierte Modulationseinstellungen und einen Messpfad für den Empfänger. Der Signalgenerator legt den Träger mit der Zielfrequenz und dem Zielausgangspegel an, während Modulationstiefe, Modulationsrate oder Frequenzabweichung für jede Testbedingung angepasst werden.

Der Test funktioniert, indem eine bekannte analoge Modulation an den Empfängereingang angelegt und das demodulierte Ausgangssignal, die Empfangssignalstärke, Verzerrungen, Empfindlichkeit oder Ansprechschwellenwerte überwacht werden. Ingenieure können Trägerleistung, Trägerfrequenz und Modulationsparameter schrittweise variieren, um das Empfängerverhalten unter den erwarteten Betriebsbedingungen zu bewerten.

AM/FM-Empfänger-Validierungslösung

Die Validierung analoger Empfänger erfordert einen kontrollierten HF-Träger mit reproduzierbaren Amplituden- oder Frequenzmodulationseinstellungen. Die Lösung nutzt eine kompakte analoge Signalerzeugung, um den Empfängereingang anzusteuern, während Modulationsparameter und HF-Ausgangspegel im Testbereich angepasst werden. Die analogen Signalgeneratoren von Keysight unterstützen Empfängertests durch hochreine Signalerzeugung, geringes Phasenrauschen, geringe Störaussendung, einen großen Ausgangsleistungsbereich sowie schnelles Umschalten von Frequenz und Amplitude. Diese analogen Signalgeneratoren bieten zudem Modulationsmöglichkeiten wie Amplituden-, Frequenz-, Phasen- und Pulsmodulation.

Siehe Blockdiagramm der AM/FM-Empfänger-Validierungslösung

Blockdiagramm zur Validierung von AM/FM-Empfängern

Entdecken Sie Produkte in unserer AM/FM-Empfänger-Validierungslösung

Entdecken Sie Ressourcen und Einblicke

Zusätzliche Ressourcen zur AM/FM-Empfängervalidierung

Verwandte Anwendungsfälle

Kontakt Logo

Kontaktieren Sie einen unserer Experten

Benötigen Sie Hilfe bei der Suche nach der richtigen Lösung für Sie?