API を使用して周波数スイープリストを転送する方法

高性能アナログ信号発生器
+ Expert アナログ信号発生器

周波数スイープリストの転送と検証

周波数スイープリストの転送は、サポートされているインタフェースを介してホストコンピュータと信号発生器の間に通信セッションを確立することから始まります。このセットアップには、測定器、ホストアプリケーション、適切な通信ライブラリ、およびローカル・エリア・ネットワーク(LAN)、Universal Serial Bus(USB)、またはGeneral Purpose Interface Bus(GPIB)接続が含まれます。アプリケーション・プログラミング・インタフェース(API)は、測定器の検出、セッションのオープン、およびデータ交換のための関数を提供します。エンジニアは、CまたはComponent Object Model(COM)ライブラリを使用して一連のスイープリストエントリを準備し、接続された測定器に送信できます。このサンプルのワークフローでは、周波数とそれに関連する設定値の構造化されたリストを使用します。特定のデバイスにシーケンスを適用する前に、測定器固有のコマンド構文およびリストフィールドの解釈について、対応するプログラマーズマニュアルを確認する必要があります。

接続を確立した後、ホストアプリケーションは周波数スイープリストをデータブロックとして転送し、受信したポイント数の確認を要求します。その後、処理されたリストを取得し、返された値と元の設定を比較することができます。このリードバックステップでは、測定器が物理的なスイープを実行したり測定結果を生成したりしたと仮定することなく、周波数スイープリスト転送の整合性を確認します。再現可能なワークフローでは、リストの準備、転送、ポイント数の検証、リードバック、およびセッションのクリーンアップが個別の操作に分離されています。通信のタイムアウト設定とリターンコードは、トランスポート障害や不完全な交換の特定に役立ちます。バイナリブロック転送関数がデータペイロードを処理し、ホストソフトウェアは返されたコンテンツを解析して期待される構造を確認します。サポートされているリスト形式、動作モード、および設定パラメータについては、測定器のプログラマーズマニュアルが信頼できる情報源となります。

周波数スイープリストの転送ソリューション

周波数スイープリストの転送には、ホストアプリケーション、サポートされている測定器接続、および構造化された設定データを送信および取得するためのソフトウェア関数が必要です。KeysightのCおよびComponent Object Model(COM)通信ライブラリは、ローカル・エリア・ネットワーク(LAN)、Universal Serial Bus(USB)、およびGeneral Purpose Interface Bus(GPIB)接続用のアプリケーション・プログラミング・インタフェース(API)を提供します。これらのライブラリにより、測定器の検出、セッション管理、周波数スイープリストの転送、ポイント数の検証、および転送された設定データのリードバックが可能になります。エンジニアは、これらの機能を自動化された高周波(RF)テストアプリケーションに統合して、周波数スイープ設定の準備、事前定義された設定の信号発生器への転送、および測定器が期待されるデータを受信したことの検証を行うことができます。Keysight Expert アナログ・信号・発生器をソフトウェア制御のテスト環境に組み込むことで、エンジニアは測定器の通信を管理し、反復的な設定タスクを効率化できます。通信タイムアウト制御、エラー報告、および接続管理機能は、トラブルシューティングと、繰り返し行うテストシーケンス全体での一貫した動作をサポートします。測定器固有の設定機能とサポートされるデータ形式は、対応するプログラマーズマニュアルで定義されています。

周波数スイープリスト転送ソリューションのブロック図を見る

API を使用した周波数スイープリストの転送方法 ブロック図

周波数スイープリスト転送ソリューションの製品を探索する

関連するユースケース

お問い合わせ ロゴ

当社のエキスパートにお問い合わせください。

所望のソリューションを見つけるのにお困りですか?