Como transferir listas de varredura de frequência usando APIs

Gerador de sinais analógicos profissional
+ Gerador de sinais analógicos especializado

Transferir e verificar listas de varredura de frequências

A transferência da lista de varredura de frequência começa com o estabelecimento de uma sessão de comunicação entre um computador host e um gerador de sinais por meio de uma interface compatível. A configuração inclui o instrumento, um aplicativo host, as bibliotecas de comunicação apropriadas e uma conexão por rede local (LAN), barramento serial universal (USB) ou barramento de interface de uso geral (GPIB). Uma interface de programação de aplicativos (API) fornece funções para detectar o instrumento, abrir uma sessão e trocar dados. Os engenheiros podem usar bibliotecas em C ou do Modelo de Objetos de Componentes (COM) para preparar uma sequência de entradas da lista de varredura e enviá-la ao instrumento conectado. O fluxo de trabalho de exemplo utiliza uma lista estruturada de frequências e valores de configuração associados. A sintaxe dos comandos específicos do instrumento e a interpretação dos campos da lista devem ser verificadas no manual do programador correspondente antes de aplicar a sequência a um dispositivo específico.

Após estabelecer a conexão, o aplicativo host transfere a lista de varredura como um bloco de dados e solicita a confirmação do número de pontos recebidos. Em seguida, ele pode recuperar a lista processada e comparar os valores retornados com a configuração original. Essa etapa de verificação verifica a integridade da transferência da lista de varredura de frequência sem presumir que o instrumento tenha executado uma varredura física ou produzido resultados de medição. Um fluxo de trabalho repetível separa a preparação da lista, a transferência, a verificação da contagem de pontos, a leitura de retorno e a limpeza da sessão em operações distintas. As configurações de tempo limite de comunicação e os códigos de retorno ajudam a identificar falhas de transporte ou trocas incompletas. Funções de transferência de blocos binários lidam com a carga útil de dados, enquanto o software do host analisa o conteúdo retornado e verifica a estrutura esperada. O manual do programador do instrumento continua sendo a referência oficial para os formatos de lista suportados, modos de operação e parâmetros de configuração.

Solução para transferência da lista de varredura de frequências

A transferência de uma lista de varredura de frequência requer um aplicativo host, uma conexão com um instrumento compatível e funções de software para enviar e recuperar dados de configuração estruturados. As bibliotecas de comunicação Keysight C e Component Object Model (COM) fornecem interfaces de programação de aplicativos (APIs) para conexões de rede local (LAN), Universal Serial Bus (USB) e General Purpose Interface Bus (GPIB). Essas bibliotecas permitem a detecção de instrumentos, o gerenciamento de sessões, a transferência de listas de varredura de frequência, a verificação do número de pontos e a leitura dos dados de configuração transferidos. Os engenheiros podem integrar esses recursos a aplicações automatizadas de testes de radiofrequência (RF) para preparar configurações de varredura de frequência, transferir configurações predefinidas para o gerador de sinais e verificar se o instrumento recebeu os dados esperados. O Gerador de Sinais Analógicos Expert da Keysight pode ser incorporado a um ambiente de teste controlado por software, permitindo que os engenheiros gerenciem a comunicação do instrumento e otimizem tarefas repetitivas de configuração. Controles de tempo limite de comunicação, relatórios de erros e funções de gerenciamento de conexão auxiliam na solução de problemas e garantem uma operação consistente em sequências de teste repetidas. Os recursos de configuração específicos do instrumento e os formatos de dados suportados estão definidos no manual do programador correspondente.

Veja o diagrama de blocos da solução para transferência da lista de varredura de frequência

Como transferir listas de varredura de frequência usando APIs – Diagrama de blocos

Conheça os produtos da nossa solução de transferência de lista de varredura de frequência

Casos de uso relacionados

logotipo de contato

Entre em contato com um de nossos especialistas

Precisa de ajuda para encontrar a solução certa para você?