Como criar sinais de teste para receptores sem fio

Gerador de sinais vetoriais profissional
+ Gerador de sinais vetoriais profissional

Criar formas de onda para teste do receptor

A validação do receptor sem fio começa com um estímulo de radiofrequência repetível, criado a partir de dados de formas de onda em fase e em quadratura (I/Q). A configuração geralmente inclui um gerador de sinais vetoriais com um gerador interno de banda base, um software de geração de formas de onda ou arquivos de formas de onda criados externamente, e um caminho de medição do receptor para verificações de resposta funcional ou relacionadas à demodulação.

A forma de onda é estruturada como dados de segmento ou sequência e, em seguida, é baixada para a memória do gerador de sinais para reprodução. Os engenheiros podem configurar a taxa de amostragem, o comprimento da forma de onda, o comportamento dos marcadores e a formatação dos dados I/Q para reproduzir condições controladas de estímulo ao receptor em fluxos de trabalho de laboratório, integração e testes funcionais.

Solução para sinal de teste de receptor sem fio

O teste de receptores sem fio requer um estímulo de radiofrequência repetível, criado a partir de dados de forma de onda em banda base devidamente formatados. Esta solução utiliza um gerador de sinais vetoriais Keysight Expert com o software PathWave Signal Generation for Custom Modulation para criar, baixar, armazenar, sequenciar e reproduzir formas de onda I/Q personalizadas para a validação do receptor. Os engenheiros podem gerenciar segmentos de forma de onda, arquivos de sequência, configurações de taxa de amostragem, saídas de marcadores e memória de reprodução para reproduzir condições controladas de sinal na entrada do receptor. A configuração oferece suporte a verificações funcionais do receptor, validação relacionada à demodulação e geração repetível de estímulos em laboratório, utilizando condições controladas de reprodução de formas de onda.

Veja o diagrama de blocos da solução de sinal de teste para receptor sem fio

Diagrama de blocos da solução de sinal de teste para receptor sem fio

Conheça os produtos da nossa solução de sinal de teste para receptores sem fio

Descubra recursos e percepções

Recursos adicionais para a geração de sinais de teste para receptores sem fio

Casos de uso relacionados

logotipo de contato

Entre em contato com um de nossos especialistas

Precisa de ajuda para encontrar a solução certa para você?