Drahtlose Empfänger-Testsignale erstellen

Expert Vektorsignalgenerator
+ Expert Vektorsignalgenerator

Empfänger-Testwellenformen erstellen

Die Validierung drahtloser Empfänger beginnt mit einem wiederholbaren Hochfrequenz-Stimulus, der aus In-Phase- und Quadratur-(I/Q)-Wellenformdaten erzeugt wird. Der Aufbau umfasst typischerweise einen Vektorsignalgenerator mit internem Basisbandgenerator, Wellenformgenerierungssoftware oder extern erstellte Wellenformdateien sowie einen Empfängermesspfad für Funktionsprüfungen oder Demodulations-bezogene Überprüfungen.

Die Wellenform wird als Segment- oder Sequenzdaten strukturiert und dann zur Wiedergabe in den Speicher des Signalgenerators heruntergeladen. Ingenieure können Abtastrate, Wellenformlänge, Marker-Verhalten und I/Q-Datenformatierung konfigurieren, um kontrollierte Empfänger-Stimulusbedingungen in Labor-, Integrations- und Funktionstest-Workflows zu reproduzieren.

Lösung für drahtlose Empfänger-Testsignale

Das Testen von Funkempfängern erfordert ein reproduzierbares Hochfrequenz-Stimulus-Signal, das aus korrekt formatierten Basisband-Wellenformdaten erzeugt wird. Diese Lösung verwendet einen Keysight Expert Vektor-Signalgenerator mit PathWave Signal Generation for Custom Modulation Software zum Erstellen, Herunterladen, Speichern, Sequenzieren und Wiederholen von benutzerdefinierten I/Q-Wellenformen für die Empfängervalidierung. Ingenieure können Wellenformsegmente, Sequenzdateien, Abtastrateneinstellungen, Markerausgänge und den Wiedergabespeicher verwalten, um kontrollierte Signalbedingungen am Empfängereingang zu reproduzieren. Das Setup unterstützt funktionale Empfängerprüfungen, demodulationsbezogene Validierungen und die Generierung reproduzierbarer Labor-Stimuli unter kontrollierten Wellenform-Wiedergabebedingungen.

Blockdiagramm der Lösung für drahtlose Empfänger-Testsignale anzeigen

Blockdiagramm der Lösung für drahtlose Empfänger-Testsignale

Produkte unserer Lösung für drahtlose Empfänger-Testsignale entdecken

Entdecken Sie Ressourcen und Einblicke

Zusätzliche Ressourcen für die Generierung drahtloser Empfänger-Testsignale

Verwandte Anwendungsfälle

Kontakt Logo

Kontaktieren Sie einen unserer Experten

Benötigen Sie Hilfe bei der Suche nach der richtigen Lösung für Sie?