무선 수신기 테스트 신호를 생성하는 방법

전문 벡터 신호 발생기
+ Expert 벡터 신호 발생기

수신기 테스트 파형 생성

무선 수신기 검증은 반복 가능한 무선 주파수 자극으로 시작되며, 이는 동상 및 직교(I/Q) 파형 데이터로 생성됩니다. 이 설정은 일반적으로 내부 베이스밴드 발생기가 있는 벡터 신호 발생기, 파형 생성 소프트웨어 또는 외부에서 생성된 파형 파일, 그리고 기능 응답 또는 복조 관련 점검을 위한 수신기 측정 경로를 포함합니다.

파형은 세그먼트 또는 시퀀스 데이터로 구성되며, 재생을 위해 신호 발생기 메모리로 다운로드됩니다. 엔지니어는 샘플 속도, 파형 길이, 마커 동작 및 I/Q 데이터 포맷을 구성하여 실험실, 통합 및 기능 테스트 워크플로우 전반에 걸쳐 제어된 수신기 자극 조건을 재현할 수 있습니다.

무선 수신기 테스트 신호 솔루션

무선 수신기 테스트에는 적절하게 포맷된 베이스밴드 파형 데이터로 생성된 반복 가능한 무선 주파수 자극이 필요합니다. 이 솔루션은 키사이트 Expert 벡터 신호 발생기와 PathWave Signal Generation for Custom Modulation 소프트웨어를 사용하여 수신기 검증을 위한 사용자 지정 I/Q 파형을 생성, 다운로드, 저장, 시퀀싱 및 재생합니다. 엔지니어는 파형 세그먼트, 시퀀스 파일, 샘플 속도 설정, 마커 출력 및 재생 메모리를 관리하여 수신기 입력에서 제어된 신호 조건을 재현할 수 있습니다. 이 설정은 제어된 파형 재생 조건을 사용하여 기능적 수신기 점검, 복조 관련 검증 및 반복 가능한 실험실 자극 생성을 지원합니다.

무선 수신기 테스트 신호 솔루션 블록 다이어그램 참조

무선 수신기 테스트 신호 솔루션의 블록 다이어그램

당사의 무선 수신기 테스트 신호 솔루션 제품 살펴보기

리소스 및 인사이트 알아보기

무선 수신기 테스트 신호 생성을 위한 추가 리소스

관련 사용 사례

문의하기 로고

전문가에게 문의하십시오.

적합한 솔루션을 찾는 데 도움이 필요하십니까?