Wie man Frequenzsweep-Listen mithilfe von APIs überträgt

Expert Analoger Signalgenerator
+ Expert Analoger Signalgenerator

Frequenzdurchlauflisten übertragen und überprüfen

Die Übertragung der Frequenzsweep-Liste beginnt mit dem Aufbau einer Kommunikationsverbindung zwischen einem Host-Computer und einem Signalgenerator über eine unterstützte Schnittstelle. Die Einrichtung umfasst das Messgerät, eine Host-Anwendung, die entsprechenden Kommunikationsbibliotheken und eine Verbindung über ein lokales Netzwerk (LAN), USB oder GPIB. Eine Programmierschnittstelle (API) stellt Funktionen zum Erkennen des Messgeräts, zum Öffnen einer Sitzung und zum Datenaustausch bereit. Ingenieure können C- oder COM-Bibliotheken verwenden, um eine Sequenz von Sweep-Listeneinträgen zu erstellen und an das angeschlossene Messgerät zu senden. Der Beispiel-Workflow verwendet eine strukturierte Liste von Frequenzen und zugehörigen Konfigurationswerten. Die gerätespezifische Befehlssyntax und die Interpretation der Listenfelder müssen vor der Anwendung der Sequenz auf ein bestimmtes Gerät anhand des entsprechenden Programmierhandbuchs überprüft werden.

Nach Verbindungsaufbau überträgt die Host-Anwendung die Sweep-Liste als Datenblock und fordert eine Bestätigung der empfangenen Punkte an. Anschließend kann sie die verarbeitete Liste abrufen und die zurückgegebenen Werte mit der ursprünglichen Konfiguration vergleichen. Dieser Rückleseschritt überprüft die Integrität der Frequenzsweep-Listenübertragung, ohne vorauszusetzen, dass das Gerät einen physikalischen Sweep durchgeführt oder Messergebnisse erzeugt hat. Ein wiederholbarer Workflow trennt Listenvorbereitung, Übertragung, Punktzählungsprüfung, Rücklesevorgang und Sitzungsbereinigung in separate Operationen. Kommunikations-Timeout-Einstellungen und Rückgabecodes helfen, Übertragungsfehler oder unvollständige Datenaustausche zu erkennen. Binäre Blockübertragungsfunktionen verarbeiten die Nutzdaten, während die Host-Software den zurückgegebenen Inhalt analysiert und die erwartete Struktur prüft. Das Programmierhandbuch des Geräts ist weiterhin die maßgebliche Quelle für unterstützte Listenformate, Betriebsmodi und Konfigurationsparameter.

Frequenzdurchlauf-Listenübertragungslösung

Für die Übertragung einer Frequenzsweep-Liste sind eine Host-Anwendung, eine unterstützte Geräteverbindung sowie Softwarefunktionen zum Senden und Empfangen strukturierter Konfigurationsdaten erforderlich. Die Keysight C- und COM-Kommunikationsbibliotheken bieten Programmierschnittstellen (APIs) für LAN-, USB- und GPIB-Verbindungen. Diese Bibliotheken ermöglichen die Geräteerkennung, das Sitzungsmanagement, die Übertragung von Frequenzsweep-Listen, die Punktzählungsprüfung und das Auslesen der übertragenen Konfigurationsdaten. Ingenieure können diese Funktionen in automatisierte Hochfrequenz-Testanwendungen integrieren, um Frequenzsweep-Konfigurationen vorzubereiten, vordefinierte Einstellungen an den Signalgenerator zu übertragen und zu überprüfen, ob das Gerät die erwarteten Daten empfangen hat. Expert Der Analogsignalgenerator lässt sich in eine softwaregesteuerte Testumgebung integrieren und ermöglicht es Ingenieuren, die Gerätekommunikation zu verwalten und wiederkehrende Konfigurationsaufgaben zu vereinfachen. Funktionen zur Steuerung von Kommunikations-Timeouts, Fehlerberichterstattung und Verbindungsmanagement unterstützen die Fehlersuche und gewährleisten einen konsistenten Betrieb bei wiederholten Testsequenzen. Gerätespezifische Konfigurationsmöglichkeiten und unterstützte Datenformate sind im zugehörigen Programmierhandbuch beschrieben.

Siehe Blockdiagramm der Frequenzdurchlauf-Listenübertragungslösung

Blockdiagramm zum Übertragen von Frequenzsweep-Listen mithilfe von APIs

Entdecken Sie Produkte in unserer Lösung zur Übertragung von Frequenz-Sweep-Listen.

Verwandte Anwendungsfälle

Kontakt Logo

Kontaktieren Sie einen unserer Experten

Benötigen Sie Hilfe bei der Suche nach der richtigen Lösung für Sie?