EV 適合性テスト方法

再生可能三相交流エミュレータ
+ 回生型ACエミュレータ

グリッドエミュレータとソフトウェアによるテスト自動化でV2Gコンプライアンステストを加速

ビークル・ツー・グリッド技術(V2G)を採用する電気自動車(EV)およびEV供給装置(EVSE)メーカーは、分散型エネルギー資源(DER)のグリッド認証およびコンプライアンス要件に対応する必要があります。グリッドに接続する前に、複数の規格をテストし、準拠する必要があります。

各国・地域で標準開発へのアプローチは異なり、電力会社によってグリッドコード要件は異なります。自動化され、更新可能なソフトウェアを高出力グリッドエミュレータと組み合わせることで、必要なすべてのDER標準に準拠したテストを確実に実施し、認証取得までの時間を短縮できます。

V2Gコンプライアンステスト ソリューション

グリッド相互接続標準化団体(UL 1741 SB / SCおよびIEEE 1547.1-2020を含む)によって設定された様々な要件に対するV2Gコンプライアンスを達成するには、シミュレートされた環境でのテストが必要です。キーサイトは、最新かつ最も包括的なグリッド標準に準拠したテストを確実に行うために、更新可能な自動グリッドプレコンプライアンスソリューションを開発しました。キーサイトのAC回生エミュレータとテスト自動化ソフトウェアは、世界中のグリッドコンプライアンス試験機関でのテスト準備を支援します。

キーサイトの自動グリッドプレコンプライアンス/コンプライアンスソリューションは、DERメーカーの認証取得までの時間を短縮します。このソリューションには、キーサイトのAC/グリッドテストシーケンスソフトウェア自動化ツールが含まれています。これは、当社の先進的な高電力密度回生型ACエミュレータに組み込まれた高性能実行エンジンと連携して動作します。

当社のV2Gコンプライアンス・テストソリューションの製品をご覧ください。

関連するユースケース

お問い合わせ ロゴ

エキスパートへのお問い合わせ

所望のソリューションを見つけるのにお困りですか?