動的な日射条件をシミュレートする方法

モジュラー式メインフレーム用直流電源装置
+ モジュラーメインフレームDC電源

太陽放射照度変動を正確にシミュレート

実際の動作環境における日射量は、雲の動き、部分的な日陰、大気変化などの要因に影響され、本質的に動的です。これらの変動は、利用可能な太陽光発電電力の継続的な変動を引き起こし、インバータが効率的かつ安定した動作を維持するためにリアルタイムで適応することを要求します。これらの条件を正確に再現する能力は、現実的なシナリオの下でインバータの性能を検証するために不可欠です。

動的な日射量下でのインバータの挙動を評価するには、静的なDC入力だけでは不十分です。太陽光発電アレイは、日射レベルの変化に伴ってシフトする非線形のI-V特性を示し、これらの変化は広範な時間スケールで発生します。太陽光入力の電気的特性と時間変動性の両方をエミュレートする能力がなければ、インバータが実際の条件にどれだけ効果的に応答するかを評価することは困難です。

動的放射照度シミュレーションソリューション

ソーラーアレイ・シミュレーションにより、時間変動する日射量条件と、それに対応する太陽電池のI-V動作を制御された状態で再現できます。プログラマブルな日射量プロファイルを適用することで、エンジニアは、雲による日射量の急変、遮光イベント、および太陽光発電のランプ変化を反映した現実的な動的入力を加えることができます。 このアプローチにより、追従性能、安定性、エネルギー捕獲効率など、変化する条件に対するインバータの応答の詳細な評価が可能になります。再現性と設定が可能なテスト環境により、エンジニアは制御動作の検証、性能限界の特定、および実際の太陽光発電設備の設置環境を代表する動的な日射量シナリオ下での信頼性の高い動作の確実な実行を行うことができます。

当社の動的日射シミュレーションソリューション向け製品を探す

リソースのご紹介

動的日射シミュレーションに関する追加リソース

関連するユースケース

お問い合わせ ロゴ

当社のエキスパートにお問い合わせください。

所望のソリューションを見つけるのにお困りですか?