How to Simulate Dynamic Solar Irradiance Conditions

Modulare Hauptgeräte-Gleichstromversorgungen
+ Modulare Hauptgeräte-Gleichstromversorgungen

Simulation von Schwankungen der Sonneneinstrahlung präzise

Die Sonneneinstrahlung in realen Betriebsumgebungen ist dynamisch und wird von Faktoren wie Wolkenbewegungen, Teilverschattung und atmosphärischen Veränderungen beeinflusst. Diese Schwankungen führen zu kontinuierlichen Abweichungen der verfügbaren Photovoltaikleistung, wodurch Wechselrichter in Echtzeit angepasst werden müssen, um einen effizienten und stabilen Betrieb zu gewährleisten. Die Fähigkeit, diese Bedingungen präzise nachzubilden, ist unerlässlich für die Validierung der Wechselrichterleistung unter realistischen Szenarien.

Die Beurteilung des Wechselrichterverhaltens unter dynamischer Bestrahlungsstärke erfordert mehr als eine statische Gleichstrom-Eingangsspannung. Photovoltaikanlagen weisen nichtlineare Strom-Spannungs-Kennlinien auf, die sich mit der Bestrahlungsstärke ändern, und diese Änderungen treten über einen weiten Zeitraum auf. Ohne die Möglichkeit, sowohl die elektrischen Eigenschaften als auch die zeitliche Variabilität der solaren Eingangsleistung zu simulieren, ist es schwierig zu beurteilen, wie effektiv ein Wechselrichter auf reale Bedingungen reagiert.

Dynamische Bestrahlungssimulationslösung

Die Solarwannen-Simulation ermöglicht eine kontrollierte Reproduktion zeitlich variierender Bestrahlungsbedingungen zusammen mit dem entsprechenden photovoltaischen I-V-Verhalten. Durch die Anwendung programmierbarer Bestrahlungsprofile können Ingenieure realistische dynamische Eingangsgrößen einbringen, die Wolkenübergänge, Verschattungsereignisse und Rampenänderungen der Solarenergie widerspiegeln. Dieser Ansatz unterstützt eine detaillierte Bewertung des Inverter-Ansprechverhaltens auf veränderte Bedingungen, einschließlich Nachführleistung, Stabilität und Energieaufnahmeeffizienz. Mit einer reproduzierbaren und konfigurierbaren Testumgebung können Ingenieure das Regelungsverhalten validieren, Leistungseinschränkungen identifizieren und einen zuverlässigen Betrieb unter dynamischen Bestrahlungsszenarien sicherstellen, die realen Solaranlagen entsprechen.

Entdecken Sie Produkte für unsere dynamische Bestrahlungssimulationslösung

Entdecken Sie Ressourcen und Einblicke

Zusätzliche Ressourcen für die dynamische Bestrahlungssimulation

Verwandte Anwendungsfälle

Kontakt Logo

Kontaktieren Sie einen unserer Experten

Benötigen Sie Hilfe bei der Suche nach der richtigen Lösung für Sie?