RF測定に適したダイオード電力センサーの選び方

ダイオードパワーセンサ
+ ダイオード・パワー・センサ

適切なダイオード・センサの選択

高周波測定に適切なダイオード・パワー・センサを選択するには、センサの周波数範囲、パワー範囲、応答特性、およびコネクタ・インターフェースを、対象とするテスト・アプリケーションに適合させる必要があります。エンジニアは、信号が連続波(CW)、変調波、あるいはダイオード・センサの応答特性の恩恵を受けられる程度に安定しているかどうかを評価し、予想されるパワーレベルおよび動作周波数とセンサの測定限界を比較します。測定セットアップには通常、ピーク・パワー・メータ、ダイオード・パワー・センサ、および適切な相互接続ケーブルが含まれ、測定面での過度な損失や不整合を抑えてセンサを使用できるようにします。適切な選択を行うことで、テスト対象の信号タイプおよび動作条件に対して、センサが正確な測定値を提供できるようになります。

また、センサの選択は、測定をどれほどの速度で行う必要があるか、およびどの程度のテストスループットが求められるかによっても異なります。エンジニアは、測定セットアップを構成する前に、応答速度、ダイナミックレンジ、メータ・インターフェースとの互換性などのセンサ特性を検討することがよくあります。開発および製造の過程において、選択したセンサは、予想される動作条件の範囲全体で再現性のある測定をサポートしつつ、接続と検証が容易に行えるものでなければなりません。適切に適合されたダイオード・パワー・センサは、測定セットアップを簡素化し、不要なセトリング時間を短縮し、得られたデータがテスト対象デバイスに存在する実際の高周波パワーを確実に反映するように支援します。

ダイオード式電力センサの選定ソリューション

ダイオード・パワー・センサの選択は、必要な周波数カバレッジ、予想されるパワーレベル、および信号タイプを、センサの動作仕様およびピーク・パワー・メータの機能と比較することから始まります。エンジニアは、適切なコネクタおよび相互接続を備えた正しい測定面でセンサを使用できるように測定システムを構成し、不整合の影響とセットアップの複雑さを最小限に抑えます。このソリューションは、Keysightのダイオード・パワー・センサとピーク・パワー・メータを組み合わせることで、高速な応答と効率的なテスト実行が重要となるCWパワー測定のための実用的なワークフローを提供します。メータ・インターフェースはシンプルな測定セットアップをサポートし、センサは多くのRF検証タスクに必要な感度と応答特性を提供します。エンジニアはこのソリューションを使用して、アプリケーション間でのセンサの適合性の比較、測定範囲の検証、およびダイオード・センサの性能が測定戦略の重要な部分を占める機能テスト、設計検証、および生産検証のための、一貫したアプローチの確立を行うことができます。

ダイオード・パワー・センサ選択ソリューションのブロック図を見る

ダイオード式電力センサー選定ソリューションのブロック図

ダイオード・パワー・センサ選択ソリューション向け製品を探索

リソースのご紹介

ダイオード・パワー・センサ選択に関する追加リソース

関連するユースケース

お問い合わせ ロゴ

当社のエキスパートにお問い合わせください。

所望のソリューションを見つけるのにお困りですか?