Wie man den richtigen Diodenleistungssensor für HF-Messungen auswählt

Dioden-Leistungssensor
+ Diodenleistungssensor

Wählen Sie den richtigen Diodensensor aus

Die Auswahl des richtigen Diodenleistungssensors für Hochfrequenzmessungen erfordert die Abstimmung von Frequenzbereich, Leistungsbereich, Ansprechverhalten und Anschlussschnittstelle des Sensors auf die geplante Testanwendung. Ingenieure prüfen, ob das Signal kontinuierlich (CW), moduliert oder anderweitig ausreichend stabil ist, um vom Ansprechverhalten des Diodensensors zu profitieren. Anschließend vergleichen sie den erwarteten Leistungspegel und die Betriebsfrequenz mit den Messgrenzen des Sensors. Der Messaufbau umfasst typischerweise ein Spitzenleistungsmessgerät, einen Diodenleistungssensor und geeignete Verbindungsleitungen, um einen verlustfreien Einsatz des Sensors ohne Fehlanpassungen in der Messebene zu gewährleisten. Die korrekte Auswahl des Sensors trägt dazu bei, dass er für den jeweiligen Signaltyp und die jeweiligen Betriebsbedingungen genaue Messwerte liefert.

Die Wahl des Sensors hängt auch davon ab, wie schnell die Messungen erfolgen müssen und wie hoch der Testdurchsatz sein soll. Ingenieure prüfen daher häufig Sensoreigenschaften wie Ansprechgeschwindigkeit, Dynamikbereich und Kompatibilität mit der Messgeräteschnittstelle, bevor sie den Messaufbau konfigurieren. Während der Entwicklung und Fertigung muss der ausgewählte Sensor wiederholbare Messungen über den gesamten erwarteten Betriebsbereich ermöglichen und gleichzeitig einfach anzuschließen und zu überprüfen sein. Ein gut abgestimmter Diodenleistungssensor vereinfacht den Messaufbau, reduziert unnötige Einschwingzeiten und trägt dazu bei, dass die Messdaten die tatsächliche Hochfrequenzleistung am Prüfling widerspiegeln.

Lösung zur Auswahl von Dioden-Leistungssensoren

Die Auswahl eines Diodenleistungssensors beginnt mit dem Vergleich des erforderlichen Frequenzbereichs, des erwarteten Leistungspegels und des Signaltyps mit den Betriebsspezifikationen des Sensors und den Fähigkeiten des Spitzenleistungsmessers. Ingenieure konfigurieren das Messsystem so, dass der Sensor mit geeigneten Steckverbindern und Verbindungen in der korrekten Messebene eingesetzt werden kann. Dadurch werden Fehlanpassungen und die Komplexität des Aufbaus minimiert. Die Lösung kombiniert einen Keysight-Diodenleistungssensor mit einem Spitzenleistungsmesser und bietet so einen praktischen Workflow für CW-Leistungsmessungen, bei denen schnelle Reaktionszeiten und eine effiziente Testdurchführung wichtig sind. Die Schnittstelle des Messgeräts ermöglicht einen unkomplizierten Messaufbau, während der Sensor die für viele HF-Verifizierungsaufgaben erforderliche Empfindlichkeit und das entsprechende Ansprechverhalten bietet. Ingenieure können die Lösung nutzen, um die Eignung von Sensoren für verschiedene Anwendungen zu vergleichen, den Messbereich zu überprüfen und einen einheitlichen Ansatz für Funktionstests, Designvalidierung und Produktionsverifizierung zu etablieren, bei denen die Leistung des Diodensensors ein wesentlicher Bestandteil der Messstrategie ist.

Siehe Blockdiagramm der Lösung zur Auswahl des Diodenleistungssensors

Blockdiagramm der Lösung zur Auswahl eines Dioden-Leistungssensors

Entdecken Sie Produkte für unsere Lösung zur Auswahl von Diodenleistungssensoren

Verwandte Anwendungsfälle

Kontakt Logo

Kontaktieren Sie einen unserer Experten

Benötigen Sie Hilfe bei der Suche nach der richtigen Lösung für Sie?