大量の電気検査における検査遅延を削減する方法

必須の卓上型デジタルマルチメーター
+ Essential ベンチトップ デジタルマルチメータ

反復的な電気検査における遅延を低減

デジタルマルチメータ (DMM) を用いた大量電気検査では、各測定に安定時間、設定オーバーヘッド、レンジ変更、または測定間のオペレーター待機時間が加わることで、処理が遅くなります。反復的な生産ワークフローでは、これらの小さな遅延がすぐに蓄積され、ステーション効率の低下、サイクルタイムの延長、スループットの制限につながります。大量に繰り返される場合、わずかな中断でも測定可能な遅延を引き起こす可能性があります。

読み取りの高速化、不要な設定変更の削減、およびより再現性の高いDMMワークフローは、製造出力に影響を与える前にこれらのボトルネックを解消するのに役立ちます。測定スループットの向上は、チームがテスト機器をより効率的に使用し、反復的な電気検査における無駄な時間を削減し、よりスムーズな生産フローを維持しながら、繰り返されるテストステップ全体でより一貫した結果をサポートするのにも役立ちます。

生産測定の高速化ソリューション

大量電気検査におけるテスト遅延の削減は、一貫した結果を維持しながら反復的な測定を迅速に実行できるDMMから始まります。大量生産環境では、不要な中断なしにラインを稼働させ続けるために、短いサイクルタイム、再現性のある電気検査、および効率的な測定フローが不可欠です。測定に時間がかかりすぎたり、ワークフローで繰り返しの手動介入が必要になったりすると、ステーション効率が低下し、プロセス全体のスループットが低下します。高速読み取り速度、高いDC確度、複数の測定機能、および内部データロギングを備えたキーサイト Essential ベンチトップ デジタルマルチメータは、製造チームが反復的な電気検査を短縮し、ステーション効率を向上させ、ラインを遅らせることなくより多くの結果を取得し、生産テストステップ全体でより再現性の高い測定フローを維持するのに役立ちます。

当社の高速生産測定ソリューション向け製品を探す

リソースのご紹介

生産測定を高速化するための追加リソース

関連するユースケース

お問い合わせ ロゴ

当社のエキスパートにお問い合わせください。

所望のソリューションを見つけるのにお困りですか?