대량 전기 점검 시 검사 지연을 줄이는 방법

필수적인 탁상용 디지털 멀티미터
+ Essential 벤치탑 디지털 멀티미터

반복적인 전기 검사에서 지연을 줄이십시오.

디지털 멀티미터(DMM)를 사용한 대량 전기 검사는 각 측정에 안정화 시간, 구성 오버헤드, 범위 변경 또는 판독 간 작업자 대기 시간이 추가될 때 속도가 느려집니다. 반복적인 생산 워크플로우에서 이러한 작은 지연은 빠르게 누적되어 스테이션 효율성을 저하시키고, 사이클 시간을 연장하며, 처리량을 제한합니다. 사소한 중단이라도 대량으로 반복될 경우 측정 가능한 속도 저하를 초래할 수 있습니다.

더 빠른 판독 캡처, 불필요한 설정 변경 감소, 그리고 더 반복 가능한 DMM 워크플로우는 제조 생산량에 영향을 미치기 전에 이러한 병목 현상을 제거하는 데 도움이 됩니다. 측정 처리량 개선은 또한 팀이 테스트 장비를 더 효율적으로 사용하고, 반복적인 전기 검사에서 낭비되는 시간을 줄이며, 반복되는 테스트 단계 전반에 걸쳐 더 일관된 결과를 지원하면서 더 원활한 생산 흐름을 유지하는 데 도움이 됩니다.

더 빠른 생산 측정 솔루션

대량 전기 검사에서 테스트 지연을 줄이는 것은 일관된 결과를 유지하면서 반복적인 측정을 빠르게 수행할 수 있는 DMM에서 시작됩니다. 대량 생산 환경은 불필요한 중단 없이 라인을 계속 가동하기 위해 짧은 사이클 시간, 반복 가능한 전기 검사 및 효율적인 측정 흐름에 의존합니다. 측정 시간이 너무 길거나 워크플로우에 반복적인 수동 개입이 필요한 경우, 스테이션 효율성이 떨어지고 전체 프로세스에서 처리량이 저하됩니다. 빠른 판독 속도, 강력한 DC 정확도, 다중 측정 기능 및 내부 데이터 로깅을 갖춘 키사이트 Essential 벤치탑 디지털 멀티미터는 제조 팀이 반복적인 전기 검사를 단축하고, 스테이션 효율성을 개선하며, 라인 속도를 늦추지 않고 더 많은 결과를 캡처하고, 생산 테스트 단계 전반에 걸쳐 더 반복 가능한 측정 흐름을 유지하는 데 도움이 됩니다.

더 빠른 생산 측정 솔루션을 위한 제품을 살펴보십시오.

리소스 및 인사이트 알아보기

더 빠른 생산 측정을 위한 추가 자료

관련 사용 사례

문의하기 로고

전문가에게 문의하십시오.

적합한 솔루션을 찾는 데 도움이 필요하십니까?