Wie man Testverzögerungen bei elektrischen Prüfungen in großem Umfang reduzieren kann

Essential Tisch-Digitalmultimeter
+ Essential Tisch-Digitalmultimeter

Verzögerungen bei wiederkehrenden elektrischen Prüfungen reduzieren

Elektrische Prüfungen mit hohem Durchsatz, die mit einem Digitalmultimeter (DMM) durchgeführt werden, verlangsamen sich, wenn jede Messung Einschwingzeiten, Konfigurationsaufwand, Bereichsänderungen oder Wartezeiten des Bedieners zwischen den Messungen mit sich bringt. In sich wiederholenden Produktionsabläufen summieren sich diese kleinen Verzögerungen schnell, verringern die Effizienz der Station, verlängern die Zykluszeit und begrenzen den Durchsatz. Selbst geringfügige Unterbrechungen können bei wiederholter Anwendung in großen Mengen messbare Verlangsamungen verursachen.

Schnellere Messwerterfassung, weniger unnötige Einrichtungsänderungen und reproduzierbarere DMM-Arbeitsabläufe helfen, diese Engpässe zu beseitigen, bevor sie die Fertigungsleistung beeinträchtigen. Ein höherer Messdurchsatz ermöglicht es den Teams außerdem, Testgeräte effizienter zu nutzen, Zeitverluste bei wiederholten elektrischen Prüfungen zu reduzieren und einen reibungsloseren Produktionsablauf zu gewährleisten. Gleichzeitig werden konsistentere Ergebnisse bei wiederholten Testschritten erzielt.

Schnellere Produktionsmesslösung

Die Reduzierung von Testverzögerungen bei elektrischen Prüfungen in großem Umfang beginnt mit einem Digitalmultimeter (DMM), das wiederholte Messungen schnell und mit konsistenten Ergebnissen durchführen kann. Produktionsumgebungen mit hohem Durchsatz sind auf kurze Zykluszeiten, wiederholbare elektrische Prüfungen und einen effizienten Messablauf angewiesen, um einen reibungslosen Produktionsablauf ohne unnötige Unterbrechungen zu gewährleisten. Dauern Messungen zu lange oder erfordern Arbeitsabläufe wiederholte manuelle Eingriffe, sinkt die Effizienz der Messstation und der Durchsatz im gesamten Prozess. Keysight Essential Digitale Tischmultimeter mit hoher Messgeschwindigkeit, starker Gleichstromgenauigkeit, vielfältigen Messfunktionen und interner Datenprotokollierung helfen Fertigungsteams, wiederkehrende elektrische Prüfungen zu verkürzen, die Effizienz der Stationen zu verbessern, mehr Ergebnisse zu erfassen, ohne die Produktionslinie zu verlangsamen, und einen wiederholbareren Messablauf über alle Produktionsprüfschritte hinweg zu gewährleisten.

Entdecken Sie Produkte für unsere schnellere Produktionsmesslösung

Entdecken Sie Ressourcen und Einblicke

Zusätzliche Ressourcen für eine schnellere Produktionsmessung

Verwandte Anwendungsfälle

Kontakt Logo

Kontaktieren Sie einen unserer Experten

Benötigen Sie Hilfe bei der Suche nach der richtigen Lösung für Sie?