鉛抵抗測定における誤差を低減する方法

高性能卓上型デジタルマルチメーター
+ Advanced ベンチトップデジタルマルチメータ

測定からリード抵抗を分離する

高精度な抵抗測定では、リード抵抗や接触抵抗が測定値に影響を与えるほど大きい場合、4端子法を使用する必要があります。1対のリード線を通じて被測定物にテスト電流を供給し、別の検知用リードペアで端子間の電圧を直接測定することで、配線抵抗を検知電圧から除外します。

再現性の高い特性評価を行うためには、ケルビン接続を被測定物の端子のできる限り近くに配置し、安定した接触状態と適切な抵抗レンジを維持する必要があります。オフセット補償により、低抵抗測定における熱起電力の影響をさらに軽減できる一方、繰り返し測定を行うことで、実際のデバイスの変動と治具や接続の変化を区別しやすくなります。

高精度抵抗測定ソリューション

高精度な抵抗特性評価には、リード、接触、および熱の影響が結果を左右しないように、4端子接続と安定した測定条件が必要です。キーサイトのAdvancedパフォーマンスグレードのベンチトップデジタルマルチメータは、高分解能抵抗測定、2端子および4端子測定機能、ならびに低抵抗測定における熱起電力の影響を軽減するオフセット補償を備えたワークフローをサポートします。また、グラフィカルな視認性と測定メモリにより、エンジニアは繰り返し測定された値の比較や、測定セットアップではなく被測定物に起因する変化の特定を行うことができます。これらの機能が一体となり、より再現性の高い抵抗特性評価をサポートし、テストリード抵抗を測定値に直接加算することなく、微小な抵抗変化をより容易に評価できるようにします。

高精度抵抗測定ソリューションのブロック図を見る

高精度抵抗測定ソリューションのブロック図

高精度抵抗測定ソリューションの製品を見る

リソースのご紹介

高精度抵抗測定に関する追加リソース

関連するユースケース

お問い合わせ ロゴ

当社のエキスパートにお問い合わせください。

所望のソリューションを見つけるのにお困りですか?