Como reduzir erros na medição da resistência dos cabos

Multímetro digital avançado de bancada
+ Multímetro digital de bancada avançado

Separe a resistência do cabo da medição.

Medições de resistência de precisão exigem um método de quatro fios quando a resistência dos cabos e dos contatos é grande o suficiente para influenciar a leitura. Um par de cabos fornece a corrente de teste através do dispositivo em teste, enquanto um par de sensores separado mede a tensão diretamente nos terminais, de modo que a resistência da fiação seja excluída da tensão medida.

Para uma caracterização repetível, as conexões Kelvin devem ser posicionadas o mais próximo possível dos terminais do dispositivo, com contatos estáveis ​​e uma faixa de resistência adequada. A compensação de offset pode reduzir ainda mais os efeitos da tensão termoelétrica em medições de baixa resistência, enquanto leituras repetidas ajudam a diferenciar a variação real do dispositivo de alterações na fixação ou na conexão.

Solução para medição precisa de resistência

A caracterização precisa da resistência exige conexões de quatro fios e condições de teste estáveis ​​para que os efeitos dos cabos, contatos e térmicos não dominem o resultado. Os multímetros digitais de bancada avançados da Keysight oferecem suporte a esse fluxo de trabalho com medições de resistência de alta resolução, capacidade de medição de 2 e 4 fios e compensação de offset, que ajuda a reduzir os efeitos termoelétricos em trabalhos com baixa resistência. A visualização gráfica e a memória de medição também auxiliam os engenheiros a comparar leituras repetidas e identificar variações causadas pelo dispositivo em teste em relação à configuração. Juntas, essas funcionalidades proporcionam uma caracterização de resistência mais repetível e facilitam a avaliação de pequenas variações de resistência sem adicionar a resistência dos cabos de teste diretamente ao valor medido.

Veja o diagrama de blocos da solução de medição de resistência de precisão.

Diagrama de blocos da solução de medição de resistência de precisão

Explore os produtos da nossa solução de medição de resistência de precisão.

Casos de uso relacionados

logotipo de contato

Entre em contato com um de nossos especialistas

Precisa de ajuda para encontrar a solução certa para você?