現在使用中のデバイス分析ツール
+ 電流デバイスアナライザ

長時間測定の理解

最新の電子デバイスでは、信頼性を確保し、消費電力を最適化するために、長時間の動作サイクルにわたる電源レール電流と電圧の継続的なモニタリングが必要です。従来の測定ソリューションでは、メモリ深度、サンプリングレート、または感度が不十分なことが多く、長時間の動作を捕捉したり、まれな異常を検出したりすることが困難です。

エンジニアは、高分解能と広帯域幅を維持しながら、長期間にわたって連続波形を記録できるソリューションを必要としています。正確な長時間測定により、IoTおよび組み込みシステムにおける異常動作の検出、システム安定性の検証、および電源管理戦略の最適化が可能になります。

長時間電力測定ソリューション

長時間の電力挙動を捕捉するには、重要なイベントを見逃さないように、長時間の記録時間と高速サンプリングを組み合わせた測定システムが必要です。キーサイトCX3324Aデバイス電流波形アナライザは、最大100時間の連続電流および電圧測定を、最大10メガサンプル/秒 (MSa/s) のサンプリングレートで可能にします。これにより、エンジニアは高速な過渡現象を解決しながら、長期的な傾向を観察できます。波形解析、トレンド解析、再生などの高度な解析ツールは、システム性能に関する詳細な洞察を提供します。これらの機能は、異常の特定、複雑な動作のデバッグ、およびシステム性能の効率的な最適化に役立ちます。

長時間電力測定ソリューションのブロック図を見る

長時間電力測定の実施方法

当社の長時間電力測定ソリューション向け製品を探す

関連するユースケース

お問い合わせ ロゴ

当社のエキスパートにお問い合わせください。

所望のソリューションを見つけるのにお困りですか?