Wie man eine Langzeit-Leistungsmessung durchführt

Stromgeräteanalysator
+ Aktueller Geräteanalysator

Langzeitmessung verstehen

Moderne elektronische Geräte erfordern die kontinuierliche Überwachung von Strom und Spannung der Versorgungsspannung über lange Betriebszyklen, um Zuverlässigkeit zu gewährleisten und den Stromverbrauch zu optimieren. Herkömmliche Messlösungen weisen oft Mängel in Speichertiefe, Abtastrate oder Empfindlichkeit auf, was die Erfassung von Langzeitverhalten und die Erkennung seltener Anomalien erschwert.

Ingenieure benötigen eine Lösung, die kontinuierliche Signalverläufe über längere Zeiträume mit hoher Auflösung und Bandbreite aufzeichnen kann. Präzise Langzeitmessungen ermöglichen die Erkennung von Anomalien, die Validierung der Systemstabilität und die Optimierung von Energiemanagementstrategien in IoT- und eingebetteten Systemen.

Lösung zur Langzeit-Leistungsmessung

Die Erfassung des Langzeitverhaltens von Stromquellen erfordert Messsysteme, die lange Aufzeichnungszeiten mit hoher Abtastrate kombinieren, um sicherzustellen, dass keine kritischen Ereignisse verpasst werden. Der Keysight CX3324A Device Current Waveform Analyzer ermöglicht kontinuierliche Strom- und Spannungsmessungen über bis zu 100 Stunden mit Abtastraten von bis zu 10 Megasamples pro Sekunde (MSa/s). Dadurch können Ingenieure langfristige Trends beobachten und gleichzeitig schnelle transiente Ereignisse auflösen. Advanced Analysetools, darunter Wellenformanalyse, Trendanalyse und Wiedergabe, liefern detaillierte Einblicke in die Systemleistung. Zusammen helfen diese Funktionen, Anomalien zu identifizieren, komplexe Verhaltensweisen zu debuggen und die Systemleistung effizient zu optimieren.

Siehe Blockdiagramm der Lösung zur Langzeit-Leistungsmessung

Wie man eine Langzeit-Leistungsmessung durchführt

Entdecken Sie Produkte für unsere Lösung zur Langzeit-Leistungsmessung

Verwandte Anwendungsfälle

Kontakt Logo

Kontaktieren Sie einen unserer Experten

Benötigen Sie Hilfe bei der Suche nach der richtigen Lösung für Sie?