Analyse des Bluetooth Low Energy Stromverbrauchs

Gerätestromanalysator
+ Gerätestromanalysator

Verständnis des Bluetooth Low Energy Stromverbrauchs

Bluetooth Low Energy (BLE)-Geräte sind für den extrem niedrigen Stromverbrauch in IoT-Anwendungen konzipiert, wobei die Batterielebensdauer eine entscheidende Leistungsanforderung ist. Diese Geräte wechseln zwischen Schlaf-, Aufwach- und aktiven Übertragungszuständen, jeder mit signifikant unterschiedlichen Strompegeln, die präzise gemessen und analysiert werden müssen.

Die Erfassung von Ruhestrom im Mikroampere-Bereich und aktivem Strom im Milliampere-Bereich erfordert Messfunktionen mit großem Dynamikbereich, hoher Bandbreite und geringem Rauschen. Ingenieure verlassen sich auf eine präzise Stromwellenformanalyse, um den Stromverbrauch zu optimieren, Ineffizienzen zu identifizieren und den zuverlässigen Betrieb von BLE-fähigen Systemen sicherzustellen.

Analyselösung für den Stromverbrauch von Bluetooth Low Energy

Die Analyse des Stromverbrauchs von Bluetooth Low Energy (BLE) erfordert Messungen mit hohem Dynamikbereich und hoher Bandbreite, um sowohl Energiesparzustände als auch schnelle transiente Ereignisse in einer einzigen Erfassung zu erfassen. Der Keysight CX3324A Device Current Waveform Analyzer ermöglicht eine präzise Visualisierung von Stromprofilen über Schlaf- und Aktivmodi hinweg mit außergewöhnlicher Genauigkeit. Seine Fähigkeit, schnelle Stromspitzen zusammen mit subtilen Basisströmen zu erfassen, bietet eine vollständige Ansicht des Geräteverhaltens. Fortschrittliche Analysetools, einschließlich Fast-Fourier-Transformation (FFT) und automatischer Profilerstellung, bieten tiefere Einblicke in die Wellenformeigenschaften. Zusammen helfen diese Funktionen Ingenieuren, Ineffizienzen zu identifizieren, den Stromverbrauch zu optimieren und die Batterieleistung in BLE-Geräten zu verbessern.

Blockdiagramm der Analyselösung für den Stromverbrauch von Bluetooth Low Energy anzeigen

Analyse des Bluetooth Low Energy Stromverbrauchs

Produkte für unsere Analyselösung für den BLE-Stromverbrauch entdecken

Verwandte Anwendungsfälle

Kontakt Logo

Kontaktieren Sie einen unserer Experten

Benötigen Sie Hilfe bei der Suche nach der richtigen Lösung für Sie?