Cómo analizar el consumo de corriente del Bluetooth Low Energy

Analizador de corriente de dispositivos
+ Analizador de corriente de dispositivos

Comprender el consumo de energía de Bluetooth Low Energy

Los dispositivos Bluetooth Low Energy (BLE) están diseñados para funcionar con un consumo energético ultrabajo en aplicaciones de IoT, donde la duración de la batería es un requisito clave de rendimiento. Estos dispositivos alternan entre los estados de reposo, activación y transmisión activa, cada uno de los cuales presenta niveles de corriente muy diferentes que deben medirse y analizarse con precisión.

Para registrar tanto las corrientes en modo de reposo, del orden de los microamperios, como las corrientes en modo activo, del orden de los miliamperios, se requieren capacidades de medición con un amplio rango dinámico, un gran ancho de banda y un bajo nivel de ruido. Los ingenieros se basan en un análisis preciso de las formas de onda de corriente para optimizar el consumo energético, identificar ineficiencias y garantizar un funcionamiento fiable de los sistemas con tecnología BLE.

Solución para el análisis del consumo de energía de Bluetooth Low Energy

El análisis del consumo energético de Bluetooth Low Energy (BLE) requiere mediciones de alto rango dinámico y un amplio ancho de banda para capturar tanto los estados de bajo consumo como los eventos transitorios rápidos en una sola adquisición. El analizador de formas de onda de corriente de dispositivos Keysight CX3324A permite visualizar con precisión los perfiles de corriente en los modos de reposo y activo con una exactitud excepcional. Su capacidad para capturar picos de corriente rápidos junto con corrientes de fondo sutiles ofrece una visión completa del comportamiento del dispositivo. Las herramientas Advanced , que incluyen la transformada rápida de Fourier (FFT) y la creación automática de perfiles, ofrecen una visión más profunda de las características de las formas de onda. En conjunto, estas capacidades ayudan a los ingenieros a identificar ineficiencias, optimizar el consumo de energía y mejorar el rendimiento de la batería en los dispositivos BLE.

Véase el diagrama de bloques de la solución para el análisis del consumo de energía de Bluetooth Low Energy

Cómo analizar el consumo de corriente del Bluetooth Low Energy

Descubre los productos de nuestra solución de análisis del consumo de corriente BLE

Casos prácticos relacionados

contacto logotipo

Póngase en contacto con uno de nuestros expertos

¿Necesita ayuda para encontrar la solución adecuada para usted?