遠隔地での現場測定値をリアルタイムで監視する方法

FieldFoxハンドヘルド・アナライザ
+ FieldFox ハンドヘルド・アナライザ

リモート測定モニタリング

リモートでのフィールド測定では、エンジニアがハンドヘルド・アナライザに物理的に接続したままにすることなく測定の更新を確認できるよう、機器の動作状況を継続的に把握する必要があります。測定構成には、ハンドヘルド・スペクトラム・アナライザとホストコンピュータが含まれており、ホストコンピュータ上で実行されるリモート・ディスプレイ・ソフトウェアが、機器のインターフェース、測定結果、動作ステータスをリアルタイムでミラーリングします。エンジニアは、機器が測定場所に設置されたままであっても、測定の更新を確認し、機器の設定を見直し、取得ステータスを検証することができます。

リモート・ディスプレイ・セッションは、ハンドヘルド・アナライザと接続されたコンピュータの間で、測定トレース、マーカー、スクリーンショット、および機器の構成を継続的に同期します。エンジニアは、トラブルシューティング、サイト検証、長時間のモニタリング作業全体を通じて、中断のない測定の可視性を維持しながら、進行中の測定の監視、キャプチャされたデータの確認、フィールド活動の文書化、およびリモートのチームメンバーとのコラボレーションを行うことができます。

遠隔フィールド監視ソリューション

フィールドでの無線周波数測定のリモート・モニタリングでは、測定セッション全体を通じて測定の更新、機器の構成、動作ステータスが一貫性を保つように、ハンドヘルド・アナライザとホストコンピュータの間で継続的な同期を行う必要があります。このワークフローには、リモート接続の確立、測定ディスプレイの同期、スペクトラム更新のモニタリング、マーカー情報の確認、スクリーンショットのキャプチャ、測定結果の記録、および機器への直接アクセスを必要としない観察の文書化が含まれます。このソリューションは、FieldFoxハンドヘルド・マイクロ波・アナライザとKeysightスペクトラム管理ソフトウェアを組み合わせることで、フィールド展開、保守作業、干渉調査、および長時間のモニタリング・アプリケーションをサポートするエンジニアに、ライブ機器ディスプレイ、リモート操作、同期された測定の視覚化、データ管理、およびコラボレーションによるトラブルシューティング機能を提供します。

FieldFoxリモート・ディスプレイ信号探索のデモを見る

リモート・フィールド・モニタリング・ソリューション向け製品を探索する

リソースのご紹介

リモート・フィールド・モニタリングに関する追加リソース

関連するユースケース

お問い合わせ ロゴ

当社のエキスパートにお問い合わせください。

所望のソリューションを見つけるのにお困りですか?