Wie man Feldmessungen aus der Ferne in Echtzeit überwacht

FieldFox Handheld-Analysator
+ FieldFox Handanalysator

Fernmessüberwachung

Für Feldmessungen aus der Ferne ist die kontinuierliche Überwachung des Gerätebetriebs erforderlich. Gleichzeitig müssen Ingenieure Messwertaktualisierungen einsehen können, ohne physisch mit dem Handanalysator verbunden zu sein. Die Messkonfiguration umfasst einen Handspektrumanalysator, der mit einem Host-Computer verbunden ist. Auf diesem Computer läuft eine Fernanzeigesoftware, die die Geräteoberfläche, die Messergebnisse und den Betriebsstatus in Echtzeit anzeigt. Ingenieure können Messwertaktualisierungen verfolgen, Geräteeinstellungen überprüfen und den Erfassungsstatus kontrollieren, während das Gerät am Messort verbleibt.

Die Fernanzeige synchronisiert kontinuierlich Messkurven, Markierungen, Screenshots und Gerätekonfigurationen zwischen dem Handanalysator und dem angeschlossenen Computer. Ingenieure können laufende Messungen überwachen, erfasste Daten auswerten, Feldarbeiten dokumentieren und mit Teammitgliedern an entfernten Standorten zusammenarbeiten, während sie gleichzeitig die Messdaten während der Fehlersuche, der Standortverifizierung und der Langzeitüberwachung jederzeit im Blick behalten.

Lösung zur Fernüberwachung im Feld

Die Fernüberwachung von Hochfrequenzmessungen im Feld erfordert eine kontinuierliche Synchronisierung zwischen dem Handanalysator und dem Host-Computer, um sicherzustellen, dass Messwertaktualisierungen, Gerätekonfiguration und Betriebszustand während der gesamten Messsitzung konsistent bleiben. Der Workflow umfasst das Herstellen einer Fernverbindung, das Synchronisieren der Messanzeigen, das Überwachen von Spektrumaktualisierungen, das Prüfen von Markierungsinformationen, das Erstellen von Screenshots, das Aufzeichnen von Messergebnissen und das Dokumentieren von Beobachtungen, ohne dass ein direkter Zugriff auf das Gerät erforderlich ist. Die Lösung kombiniert den tragbaren Mikrowellenanalysator FieldFox mit der Keysight Spektrummanagement-Software und bietet so Live-Anzeige der Gerätedaten, Fernsteuerung, synchronisierte Messvisualisierung, Datenmanagement und Funktionen zur gemeinsamen Fehlersuche. Diese Funktionen unterstützen Ingenieure bei Feldeinsätzen, Wartungsarbeiten, Störungsuntersuchungen und Langzeitüberwachungsanwendungen.

Demo der FieldFox-Fernanzeige-Signalsuche ansehen

Entdecken Sie Produkte für unsere Lösung zur Fernüberwachung im Außendienst

Entdecken Sie Ressourcen und Einblicke

Zusätzliche Ressourcen für die Fernfeldüberwachung

Verwandte Anwendungsfälle

Kontakt Logo

Kontaktieren Sie einen unserer Experten

Benötigen Sie Hilfe bei der Suche nach der richtigen Lösung für Sie?