遠隔センシング測定におけるノイズを最小限に抑える方法

Expert ベンチトップDC電源
+ Expert ベンチトップDC電源

測定ループのノイズを低減

センスリードへのノイズ結合は、電源のフィードバックループの安定性に直接影響を及ぼし、出力に意図しない電圧変動を引き起こす可能性があります。電気的にノイズの多い環境では、近くの機器、スイッチング回路、または長いケーブル配線から発生する外部電磁干渉 (EMI) が、電圧レギュレーションの精度を低下させる可能性があります。これらの妨害は、被試験デバイス (DUT) に供給される電圧に影響を与えるだけでなく、測定の再現性を低下させ、真のシステム動作を不明瞭にする可能性もあります。

このような状況で信号の完全性を維持するには、適切なリモートセンシング技術の実装が不可欠です。ツイストペア配線の使用、センスリードのシールド、適切な接地といった対策は、ノイズのピックアップを最小限に抑え、クリーンなフィードバック信号を維持するのに役立ちます。負荷での正確な電圧センシングを維持することで、これらの技術は安定した電力供給を可能にし、困難な電磁環境下でも測定の信頼性を向上させます。

センシングループのノイズ低減ソリューション

ノイズの多い環境で正確な電圧レギュレーションを維持するには、電源センシングループ内のフィードバック信号を慎重に管理する必要があります。キーサイトのExpert ベンチトップDC電源を、ツイストペアケーブル、シールド、制御された接地などの適切な配線技術と組み合わせて使用することで、エンジニアは電磁干渉を最小限に抑え、信号の完全性を維持できます。これらの対策を組み合わせることで、被試験デバイスでの安定した正確な電圧供給が保証され、電気的に困難な環境でも信頼性の高い測定と性能向上を実現します。

当社のセンシングループノイズ低減ソリューションの製品を探す

関連するユースケース

お問い合わせ ロゴ

当社のエキスパートにお問い合わせください。

所望のソリューションを見つけるのにお困りですか?