Como minimizar o ruído em medições por sensor remoto

Fontes de alimentação CC de bancada para especialistas
+ Fontes de alimentação CC de bancada profissionais

Reduzir o ruído nos circuitos de medição

O acoplamento de ruído nos condutores de detecção pode afetar diretamente a estabilidade do circuito de realimentação de uma fonte de alimentação, introduzindo flutuações de tensão indesejadas na saída. Em ambientes com ruído elétrico, a interferência eletromagnética externa (EMI) proveniente de equipamentos próximos, circuitos de comutação ou cabos longos pode prejudicar a precisão da regulação de tensão. Essas perturbações não só afetam a tensão fornecida ao dispositivo em teste (DUT), como também podem reduzir a repetibilidade da medição e obscurecer o comportamento real do sistema.

A implementação de técnicas adequadas de detecção remota é essencial para manter a integridade do sinal nessas condições. Práticas como o uso de cabos de par trançado, a blindagem dos fios de detecção e a garantia de um aterramento correto ajudam a minimizar a captação de ruídos e a manter um sinal de feedback limpo. Ao preservar a precisão da detecção de tensão na carga, essas técnicas permitem um fornecimento estável de energia e aumentam a confiabilidade das medições, mesmo em ambientes eletromagnéticos adversos.

Solução para redução de ruído no circuito de detecção

Manter uma regulação precisa da tensão em ambientes ruidosos requer um gerenciamento cuidadoso dos sinais de retroalimentação dentro do circuito de detecção da fonte de alimentação. Ao utilizar as fontes de alimentação CC de bancada da Keysight Expert, juntamente com técnicas adequadas de fiação — como cabos de par trançado, blindagem e aterramento controlado —, os engenheiros podem minimizar a interferência eletromagnética e preservar a integridade do sinal. Em conjunto, essas práticas garantem um fornecimento de tensão estável e preciso ao dispositivo em teste, permitindo medições confiáveis e melhor desempenho em ambientes eletricamente desafiadores.

Conheça os produtos da nossa solução de redução de ruído no circuito de detecção

Casos de uso relacionados

logotipo de contato

Entre em contato com um de nossos especialistas

Precisa de ajuda para encontrar a solução certa para você?