Wie man Rauschen bei Fernerkundungsmessungen minimiert

Expert Tisch-Gleichstromnetzteile
+ Expert Tisch-Gleichstromnetzteile

Rauschen in Messschleifen reduzieren

Störungen, die in die Messleitungen eingekoppelt werden, können die Stabilität des Regelkreises eines Netzteils direkt beeinträchtigen und zu ungewollten Spannungsschwankungen am Ausgang führen. In elektrisch störungsanfälligen Umgebungen können externe elektromagnetische Interferenzen (EMI) von nahegelegenen Geräten, Schaltkreisen oder langen Kabelstrecken die Genauigkeit der Spannungsregelung verschlechtern. Diese Störungen beeinflussen nicht nur die Spannung am Prüfling, sondern können auch die Messwiederholbarkeit verringern und das tatsächliche Systemverhalten verschleiern.

Die Anwendung geeigneter Fernerkundungstechniken ist unerlässlich, um die Signalintegrität unter solchen Bedingungen zu gewährleisten. Maßnahmen wie die Verwendung von verdrillten Adernpaaren, die Abschirmung der Messleitungen und die Sicherstellung einer korrekten Erdung tragen dazu bei, Störungen zu minimieren und ein sauberes Rückkopplungssignal zu erhalten. Durch die präzise Spannungsmessung an der Last ermöglichen diese Techniken eine stabile Stromversorgung und erhöhen die Zuverlässigkeit der Messungen, selbst in anspruchsvollen elektromagnetischen Umgebungen.

Lösung zur Rauschunterdrückung in Messschleifen

Die präzise Spannungsregelung in störungsanfälligen Umgebungen erfordert ein sorgfältiges Management der Rückkopplungssignale im Messkreis der Stromversorgung. (Keysight-Ansatz) Expert Durch den Einsatz von Tisch-Gleichstromnetzteilen und geeigneten Verdrahtungstechniken – wie z. B. verdrillten Adernpaaren, Abschirmung und kontrollierter Erdung – können Ingenieure elektromagnetische Störungen minimieren und die Signalintegrität gewährleisten. Diese Maßnahmen sichern gemeinsam eine stabile und präzise Spannungsversorgung des Prüflings und ermöglichen so zuverlässige Messungen und eine verbesserte Leistung in elektrisch anspruchsvollen Umgebungen.

Entdecken Sie Produkte unserer Lösung zur Rauschunterdrückung in Sensorkreisen.

Verwandte Anwendungsfälle

Kontakt Logo

Kontaktieren Sie einen unserer Experten

Benötigen Sie Hilfe bei der Suche nach der richtigen Lösung für Sie?