Wie man parametrische Messungen auf dem Wafer durchführt

Parameteranalysatoren
+ Parameteranalysatoren

Durchführung parametrischer Messungen auf Waferebene in einem Lehrlabor

Die Verknüpfung von Halbleitertheorie mit praxisrelevanten Messtechniken erfordert ein Laborumfeld, in dem Studierende die Bauelementcharakterisierung direkt mit professioneller Testausrüstung durchführen können. In Halbleitertechnik-Kursen lernen sie, Bauelemente auf Wafern zu untersuchen, elektrische Kennlinien wie die Id-Vd- und Id-Vg-Kennlinien von MOSFETs zu messen, wichtige Parameter wie die Schwellenspannung zu ermitteln und das Bauelementverhalten unter verschiedenen Vorspannungsbedingungen zu analysieren. Diese praktischen Experimente ermöglichen es den Studierenden, den Zusammenhang zwischen Halbleiterphysik und realer elektrischer Leistung zu verstehen.

Um dieses Lernziel zu erreichen, ist eine Lehrplattform erforderlich, die branchenübliche Messgeräte, strukturierte Labormodule und intuitive Analysesoftware integriert. Ein Lehrlabor für parametrische Tests und On-Wafer-Messungen ermöglicht es Studierenden, Halbleiter-Parameteranalysatoren zu konfigurieren, präzise IV- und CV-Messungen durchzuführen und das Verhalten von Halbleiterbauelementen bei niedrigen Strömen und im transienten Bereich zu untersuchen. Durch die Kombination realer Messabläufe mit angeleiteten Experimenten können Universitäten eine skalierbare Halbleiterausbildung anbieten und Studierende mit den praktischen Fähigkeiten zur Bauelementcharakterisierung ausstatten, die in modernen Halbleiter-Forschungs- und Entwicklungsumgebungen sowie in der Fertigung benötigt werden.

On-Wafer-Parametrische Messungen in einer Lehrlaborlösung

Die Verbindung von Halbleitertheorie und praktischer Bauelementcharakterisierung erfordert eine Laborumgebung, die es Studierenden ermöglicht, präzise elektrische Messungen durchzuführen und das Bauelementverhalten direkt auf Wafer-Ebene zu beobachten. Die Keysight Parametric Test and On-Wafer Measurement Teaching Lab Solution integriert den Halbleiter-Bauelementparameteranalysator B1500A, branchenübliche Messstationen und die EasyEXPERT-Software. Sie ermöglicht die praktische Charakterisierung von Halbleiterbauelementen, einschließlich MOSFET-IV-Messungen, Schwellenspannungsbestimmung, CV-Analyse und Messung extrem niedriger Ströme. Dank der strukturierten Labormodule und der branchenüblichen Instrumentierung bietet die Plattform eine sofort einsatzbereite Lehrumgebung, die genaue On-Wafer-Messungen, eine optimierte Durchführung von Experimenten und praxisorientierte Lernabläufe ermöglicht und Universitäten dabei unterstützt, Studierende mit branchenrelevanten Kompetenzen in der Halbleitermessung auszubilden.

Entdecken Sie Produkte in unseren On-Wafer-parametrischen Messungen

Verwandte Anwendungsfälle

Kontakt Logo

Nehmen Sie Kontakt mit einem unserer Experten auf

Benötigen Sie Hilfe bei der Suche nach der passenden Lösung?