波長域にわたる光挿入損失の測定方法

波長可変レーザー
+ 波長可変レーザー

スペクトル挿入損失の解析

エンジニアは、波長可変光源、校正済みの基準測定、および同期された光パワー取得を使用して、受動光デバイスのスペクトル伝送応答を特性評価します。プログラマブルな波長スイープ中に、システムは被測定デバイスを透過した光パワーを測定し、その測定値を保存された基準値と比較して、波長の関数としての挿入損失を計算します。

テスト構成では、複数の光パスにわたって、波長スイープ、光信号ルーティング、およびマルチポート光パワー取得を調整します。エンジニアは、得られた挿入損失スペクトルを解析して、光フィルタ、マルチプレクサ、波長選択デバイス、およびその他の受動光コンポーネントにおける波長依存の減衰、通過帯域特性、および伝送動作を特性評価します。

光挿入損失測定ソリューション

波長全域にわたる光挿入損失の測定には、校正された波長スイープと同期された透過光パワー測定が必要です。キーサイトの光挿入損失測定ソリューションは、波長可変レーザ、光スイッチ、および光マルチポートパワーメータを統合しています。波長可変レーザがスイープ光信号を生成し、光スイッチが信号を選択された被測定デバイス(DUT)のパスにルーティングし、光マルチポートパワーメータが複数の出力ポートにわたって透過光パワーを測定します。システムはこれらの測定値を保存された基準値と比較して、波長の関数として挿入損失を計算し、受動光コンポーネントのスペクトル伝送応答を特性評価します。

光挿入損失測定ソリューションのブロック図を見る

光挿入損失測定ソリューションのブロック図

光挿入損失測定ソリューションの製品を見る

リソースのご紹介

光挿入損失測定に関するその他のリソース

関連するユースケース

お問い合わせ ロゴ

当社のエキスパートにお問い合わせください。

所望のソリューションを見つけるのにお困りですか?