Wie man die optische Einfügungsdämpfung über die Wellenlänge misst

Abstimmbarer Laser
+ Abstimmbarer Laser

Spektrale Einfügungsdämpfung analysieren

Ingenieure nutzen eine abstimmbare optische Quelle, kalibrierte Referenzmessungen und synchronisierte optische Leistungsmessung, um das spektrale Transmissionsverhalten passiver optischer Bauelemente zu charakterisieren. Während eines programmierbaren Wellenlängendurchlaufs misst das System die durch das Prüfobjekt transmittierte optische Leistung und vergleicht den Messwert mit einem gespeicherten Referenzwert, um die Einfügungsdämpfung in Abhängigkeit von der Wellenlänge zu berechnen.

Die Testkonfiguration koordiniert Wellenlängen-Sweeps, optisches Signalrouting und die optische Leistungserfassung über mehrere optische Pfade. Ingenieure analysieren das resultierende Einfügungsdämpfungsspektrum, um die wellenlängenabhängige Dämpfung, die Durchlassbandcharakteristik und das Übertragungsverhalten in optischen Filtern, Multiplexern, wellenlängenselektiven Bauelementen und anderen passiven optischen Komponenten zu charakterisieren.

Lösung zur Messung der optischen Einfügungsdämpfung

Das Messen der optischen Einfügungsdämpfung über die Wellenlänge erfordert einen kalibrierten Wellenlängendurchlauf und synchronisierte Messungen der übertragenen Leistung. Die Keysight Lösung zur Messung der optischen Einfügungsdämpfung kombiniert einen abstimmbaren Laser, einen optischen Schalter und ein optisches Mehrtor-Leistungsmessgerät. Der abstimmbare Laser erzeugt das durchgestimmte optische Signal, der optische Schalter leitet das Signal durch ausgewählte Pfade des Prüflings und das optische Mehrtor-Leistungsmessgerät misst die übertragene optische Leistung über mehrere Ausgangstore hinweg. Das System vergleicht diese Messungen mit einer gespeicherten Referenz, um die Einfügungsdämpfung als Funktion der Wellenlänge zu berechnen und das spektrale Übertragungsverhalten passiver optischer Komponenten zu charakterisieren.

Siehe Blockdiagramm der Lösung zur Messung der optischen Einfügungsdämpfung.

Blockdiagramm einer Lösung zur Messung der optischen Einfügungsdämpfung

Entdecken Sie Produkte in unserer Lösung zur Messung optischer Einfügungsdämpfung

Entdecken Sie Ressourcen und Einblicke

Zusätzliche Ressourcen zur Messung der optischen Einfügungsdämpfung

Verwandte Anwendungsfälle

Kontakt Logo

Kontaktieren Sie einen unserer Experten

Benötigen Sie Hilfe bei der Suche nach der richtigen Lösung für Sie?