カスタムベースバンド波形のエミュレーション方法

パルス発生器
+ パルスジェネレータ

上流信号なしでのデバイス検証

実際のアップストリーム信号源が使用できない、不安定である、または制御が困難な場合、デバイスおよびサブシステムの検証は困難になります。アップストリーム回路に依存している場合、波形形状、タイミング、振幅、変調動作、ノイズ条件が実行ごとに異なる可能性があるため、デバッグが一貫しなくなることがあります。

アップストリーム信号のエミュレーションには、デバイス入力でカスタムベースバンド波形動作を再現できるプログラマブルなソースが必要です。エンジニアは、オシロスコープ、アナライザ、カウンタ、またはシステム測定パスで応答動作をモニタリングしながら、信号形状、タイミング、電圧レベル、変調、境界条件を調整できます。

ベースバンド信号エミュレーションソリューション

ベースバンドの検証では、実際のアップストリーム回路が使用できない、不安定である、または制御が困難な場合に、再現性のある波形刺激を加える必要があります。ファンクション、任意波形、ノイズ、ジッタ、タイミング機能を備えたパルスジェネレータは、デバイス入力でカスタムベースバンド信号動作を再現するための制御された刺激を提供します。エンジニアは、ダウンストリームの応答を観察しながら、波形形状、電圧レベル、タイミング、繰り返し動作、変調、および境界ケースの入力条件を設定できます。このセットアップは、変動するアップストリームの動作を制御された波形生成に置き換えることで、再現性のある検証をサポートします。

ベースバンド信号エミュレーションソリューションのブロック図を見る

ベースバンド信号エミュレーションソリューションのブロック図

ベースバンド信号エミュレーションソリューション向け製品を探索

関連するユースケース

お問い合わせ ロゴ

当社のエキスパートにお問い合わせください。

所望のソリューションを見つけるのにお困りですか?