Wie man benutzerdefinierte Basisband-Wellenformen emuliert

Impulsgenerator
+ Impulsgenerator

Geräte ohne Upstream-Signale validieren

Die Validierung von Geräten und Subsystemen wird schwierig, wenn die eigentliche vorgelagerte Signalquelle nicht verfügbar, instabil oder schwer zu kontrollieren ist. Die alleinige Verwendung der vorgelagerten Schaltung kann zu inkonsistenten Debugging-Ergebnissen führen, da Wellenform, Timing, Amplitude, Modulationsverhalten oder Rauschbedingungen von Lauf zu Lauf variieren können.

Zur Emulation von Upstream-Signalen wird eine programmierbare Quelle benötigt, die ein benutzerdefiniertes Basisband-Wellenformverhalten am Geräteeingang reproduzieren kann. Ingenieure können Signalform, Timing, Spannungspegel, Modulation und Randbedingungen anpassen und gleichzeitig das Antwortverhalten mit einem Oszilloskop, Analysator, Zähler oder einem Systemmesspfad überwachen.

Basisbandsignal-Emulationslösung

Die Validierung des Basisbandsignals erfordert die Anwendung eines reproduzierbaren Signals, wenn die vorgelagerte Schaltung nicht verfügbar, instabil oder schwer zu steuern ist. Ein Impulsgenerator mit Funktionen zur Erzeugung beliebiger Signalformen, Rauschen, Jitter und Timing liefert einen kontrollierten Impuls zur Reproduktion des gewünschten Basisbandsignalverhaltens am Geräteeingang. Ingenieure können Signalform, Spannungspegel, Timing, Wiederholungsverhalten, Modulation und Grenzfallbedingungen konfigurieren und gleichzeitig die Reaktion der nachgelagerten Schaltung beobachten. Der Aufbau ermöglicht eine reproduzierbare Validierung, indem das variable Verhalten der vorgelagerten Schaltung durch die Erzeugung kontrollierter Signalformen ersetzt wird.

Siehe Blockdiagramm der Basisbandsignal-Emulationslösung

Blockdiagramm der Basisbandsignal-Emulationslösung

Entdecken Sie Produkte für unsere Baseband-Signalemulationslösung

Entdecken Sie Ressourcen und Einblicke

Zusätzliche Ressourcen zur Basisbandsignal-Emulation

Verwandte Anwendungsfälle

Kontakt Logo

Kontaktieren Sie einen unserer Experten

Benötigen Sie Hilfe bei der Suche nach der richtigen Lösung für Sie?